SACE Emax 2 - UL
E1.2 400mm genişliğinde 65kA kesme kapasitesi ve 50kA kısa süreli akımı ile 1200A'e ulaşmaktadır. En kompakt güç kesici olup hem yatay hem de düşey konumda kurulabilir.
E2.2 kısa devre performansı için sınıfının en iyisi olacak şekilde 2000 A’e kadar bir değer sunar: kesme kapasitesi 100kA’e kadardır ve kısa süreli akımı 85kA’dır.
E4.2 200kA kesme kapasitesi ve 100kA’lık kısa süreli akımlar ile 3600A’e kadar değer sağlar.
E6.2 100kA’e kadar kesme kapasitesi ve 100kA kısa süreli akımı ile 6000A değer sunabilen, serinin en yüksek modelidir.