ABB低压解决方案:提高生产力,增强保护

德国纽伦堡市,2015年11月24日 - 电力与自动化技术的全球领导者ABB,在纽伦堡SPS博览会(4号大厅,420展位)中展出了丰富齐全的低压产品和服务,鼎力支持客户未来更加高效、安全地使用操作设备。ABB时时准备着与分销商、OEM客户以及安装公司等紧密合作,全力支持他们未来的各种需求。

ABB电气产品业务部的行业标准化负责人Kai Garrels曾这样评价:“ABB可以支持广大用户来优化自己的电气和配电系统。正如控制交通流量的复杂交通管理系统,我们的解决方案可以对建筑、数据中心或工厂所用的电能进行管理,提高综合生产力和能效。”

“通过广泛的联网解决方案(与所有主要通讯协议兼容),我们可以轻松采集有关各个元器件或整个系统性能的数据,进而据此作出明智决策来优化系统运行方式,保护设备或人身安全,完善电能管理。”

如下述范例所示,凭借各种解决方案,ABB可以确保高生产率和安全性。

高性价比的工程方案
ABB电气产品业务部提供的解决方案可以通过减少产品型号、增加内置功能和协调产品附件,提高工程效率,优化流程。

    • ABB AF 系列接触器的产品型号缩减了90%,可以优化物流管理。仅4个线圈便可以涵盖整个电压范围,符合所有主要国内和国际标准。
    • MS165 电动机保护用断路器的额定电流自10 A至65A,可与多种附件配合使用,能够降低库存、优化物流。
    • ABB的 PSTX 系列软起动器集成了多种功能,无需再加装其他装置,因此可以将配电柜内的元器件数量减少80%,而且同时还能节省60%的安装时间。
    • SNK 系列直插式弹簧端子品质卓越,适用于全球市场和各种应用场合。直插式弹簧端子技术可以实现批量快速预接线,加快配电柜组装速度和测试速度。
    • 在线配合保护选型表能帮助您制定合理的电动机起动方案,节省IE3电动机的工程时间。

针对机械设备和系统安全的ABB解决方案
ABB可以提供全套的自动化解决方案,包括实现完备安全保护功能所需的所有产品,例如传感器、控制产品、安全继电器、PLC、电动机保护用断路器、软起动器、接触器和移动探测器等。
    • Orion 系列光栅光幕可以为机械设备及附近区域提供安全可靠且性价比高的光学检测。
    • Eden 系列非接触式安全传感器是在严酷环境中监视多个门窗的理想之选。
    • Pluto 是一种功能强大、灵活可靠且性价比高的安全PLC,可用于监测所有类型的安全传感器。ABB在GATE-EIP和Ethernet/IP的基础上,近期又发布了新型以太网协议,可以适用于EtherCAT或Sercos III。
    • F200 B 是通用型剩余电流动作断路器(RCCB),专门为大量使用变频器、医疗设备和UPS系统的工业应用而设计。

ABB节能方案

在电能管理领域,ABB可以提供综合全面的知识技能和宽系列的低压产品,从而为操作人员提供有关通讯、传输和分析方面的参数指标,甚至可以自动分配和调节配电。

ABB产品可以基于全球普遍接受的通讯协议(如Modbus、M-Bus、KNX等)进行通讯,因此兼容性与可集成性具有可靠保证。ABB产品方案的亮点如下:

    • ABB电表采用DIN导轨安装,可用于采集和测量能耗。
    • M2M网络分析仪具有扩展分析功能,能够帮助提高能效,降低能耗。
    • CMS多回路监测系统是一种多通道测量系统,可以对分支回路进行监测。
    • Emax 2空气断路器的额定不间断电流高达6300A,以提高电气系统效率为设计宗旨。它是唯一一种既能为电气回路提供保护,又能根据用户需求降低能耗,从而大幅减少电能浪费的断路器产品。
12278921_1253380108012764_3796367772128872783_n (1)

ABB电气产品业务部的行业标准化负责人Kai Garrels说:“通过广泛的联网解决方案,我们可以轻松采集有关各个元器件或整个系统性能的数据,进而据此作出明智决策来优化系统运行方式,保护设备或人身安全,完善电能管理。”

了解更多

snk-series
SNK 系列接线端子
Select region / language