Miniatiūriniai automatiniai jungikliai

Saugumas ir komfortas be jokių kompromisų

miniature-circuit-breakers-product-overview_1183×217

Miniatiūriniai automatiniai jungikliai (MAJ) užtikrina elektros saugą namuose, biuruose ir kituose pastatuose, taip pat pramoniniuose įrenginiuose, apsaugodami elektros instaliacijas nuo perkrovų ir trumpųjų jungimų. Aptikus gedimą, miniatiūrinis automatinis jungiklis automatiškai išjungia elektros grandinę, kad nebūtų pažeisti laidai ir būtų išvengta gaisro. MAJ yra du išjungimo mechanizmai, garantuojantys žmonių ir turto saugumą bei patikimą veikimą: uždelsto terminio išjungimo mechanizmas, apsaugantis nuo perkrovos, ir magnetinis išjungimo mechanizmas, apsaugantis nuo trumpojo jungimo.

System pro M compact®

ABB su System pro M compact® siūlo itin didelį ir vispusišką miniatiūrinių automatinių jungiklių  asortimentą, tinkamą daugumai rinkų ir įvairiausioms reikmėms. Mūsų produktai atitinka pasaulinius produktų standartus (IEC, UL, CSA). Turėdami daugiau nei 90 metų patirties kuriant inovacijas elektros sektoriuje, siūlome pastovią, sertifikuotą kokybę.

Pagrindinės funkcijos

  • Atitinka pasaulinius produkto standartus (IEC, UL, CSA)
  • Charakteristikos: B, C, D, K, Z
  • Konfigūracijos: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
  • Trumpo jungimo atjungimo geba iki 25 kA
  • Vardinė srovė iki 100 A


Pagrindiniai privalumai

wide-range-pictogram
Platus asortimentas

Itin didelis ir visapusiškas MAJ asortimentas, tinkantis daugumai rinkų ir paskirčių

certified-quality-pictogram
Sertifikuota kokybė

Atitinka pasaulinius produkto standartus (IEC, UL, CSA)

compact-pictogram
Kompaktiški

Sutaupoma vietos ir laiko dėl unikalaus apačioje tvirtinamo pagalbinio kontakto

 

Produktai

Diagramos greitam parinkimui

Raskite tinkamiausius produktus pagal savo poreikius, naudodami pasirinkimo diagramas.

Katalogai ir konfigūratorius

Naudingos nuorodos

Susiję sprendimai ir produktai

Select region / language