Andry Maykol Pinto 博士肩负着使海上风电真正可持续发展的使命。 他是欧盟资助的ATLANTIS项目的项目协调员,该计划正在测试具有改造风电场运营和维护能力的技术。
今天,随着海洋能源行业转向可持续模式,在 360 度旋转吊舱推进器的性能、高可靠性和降低的燃料消耗的推动下,对 Azipod® 海上推进器的需求仍在继续。
根据分析结果,ABB Ability™ 船舶咨询系统OCTOPUS 八爪鱼结合机器人维护技术,可将风电场工作船的有效运营延长三分之一以上
美国能源部长格兰霍姆最近宣布了到 2030 年实现 30GW 海上风电部署的雄心勃勃的目标。加入我们,了解我们的小组成员如何看待前进的道路。
随着海运业可用能源的发展,支持它们的电力平台也必须发展。 ABB 的 Onboard DC Grid™ 是一种灵活的配电系统,可为当今的船舶提供效率提升,并使其适应未来的挑战。
从30年前傲然登场,到如今在全球航运业中独占鳌头,Azipod®推进系统凭借无与伦比的性能、效率、可持续性和可靠性,在船舶运输业掀起了一场彻底革命。
深水和波涛汹涌的海面是大型海上风车部件安全运输的巨大挑战。 OHT 等重型起重船船东越来越多地转向 ABB Ability™ 船舶咨询系统 – OCTOPUS八爪鱼以获得决策支持,以实现安全、高效的运营。
本文重点介绍了在存在致动器饱和和环境扰动的情况下为船舶动态定位 (DP) 设计的鲁棒模型预测控制 (MPC) 法则。
ABB与Hydrogène de France签署谅解备忘录,携手为远洋船舶打造兆瓦级燃料电池系统
Louis Dreyfus Armateurs 订购了第二艘采用 ABB 解决方案的风电服务船, ABB蓄电池集成技术获得极大信任。
ABB 将通过安装车载直流电网配电以实现电池的经济高效集成,从而优化新的 Louis Dreyfus Armateurs 风电场服务运营船 (SOV) 的安全和环境认证。
变革之风
中低功率范围的首选解决方案。 将交流组件的优势与新的智能直流配电相结合。
将蓄电池电源与其他能源集成,以节省燃料、提高安全性并减少维护和发动机运转。
与储能系统 (ESS) 相结合,实现零排放操作
使用电池改造现有船舶的易于安装的解决方案,可节省燃料、提高安全性并减少维护和发动机运行时间
确保创新、安全、高效、环保和可持续的操作,具有独特的机动性,采用无齿轮技术和最少数量的关键部件,以及装有电机的浸入式吊舱。
一种在线双转换不间断电源系统(UPS)
VFD 驱动的自升系统,包括受控启动操作和准确精确的速度控制,从而提高效率
船端岸电及岸端供电
智能操纵和控制系统,可实现更安全、更高效的船舶运营。 与 ABB Ability™ 船舶领航系统一起,这是下一代动态定位系统和开放水域自动驾驶仪。
24/7 全天候服务、支持和安全,在 ABB 的持续船舶监控团队的支持下,由 ABB Ability™ 船舶远程诊断系统提供支持。
所有系统的经济高效集成,包括电源控制系统,确保单一的、用户友好的用户环境
识别威胁,自动规范, 确保可靠性
一种态势感知解决方案,提供多个实时可视化,通过提高桥梁的可见性来确保提高安全性和效率。
咨询系统指导船员快速做出基于知识的决策,以提高船舶的可用性和安全性,并减少燃料消耗和排放。
以安全、节能和环保的方式优化使用船舶的总能量分配
Jostein Thue
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴