风电安装船 (WTIV)

Wind Turbine Installation Vessel (WTIV) - ABB Marine & Ports
我们为风电安装船(WTIV)提供全面的产品,针对海上风电场的安装要求进行了优化,从而实现更节能、更安全和更精确的操作。

亮点


针对每种操作模式进行调整

使用ABB的集成系统,您的船舶将针对其每种操作模式进行优化,包括运输模式,DynPos和顶升模式以及顶升位置起重机模式。这意味着可以针对任何模式调整能耗,同时确保恒定的电源可用性和安全性。

关键参考案例

Shimizu_Corp.s_wind_turbine_installation_vessel

清水株式会社的新型风力涡轮机安装船(WTIV)


ABB为日本第一艘超大型风电安装船提供动力。
 
 
ABB提供的船舶供货范围包括先进的发电和配电系统电力和能源管理系统(PEMS™),以及ABB Ability远程设备监控、分析和预测系统

点此了解更多

推荐解决方案

电力及推进

数字化

Jostein Thue

船型负责人,
海上风电安装船


jostein.thue@no.abb.com
+47 952 91 389
Jostein Thue - ABB Marine & Ports
Select region / language