ABB获得约2700万美元的订单,为Eneti的两艘新造船提供先进的动力、自动化和控制系统,以提高安全性和性能。
ABB secures order of around $27 million to supply Eneti’s two newbuild vessels with advanced power, automation and control systems for improved safety and performance.
Andry Maykol Pinto博士的使命是使海上风电真正可持续发展。他是欧盟资助的ATLANTIS计划的项目协调员,该计划正在测试能够改变风电场运营和维护的技术。
如今,随着海洋能源行业转向可持续模式,在360度旋转吊舱推进器性能、高可靠性和降低燃料消耗的推动下,对海上Azipod®推进器的需求仍在继续。
通过ABB Ability™船舶咨询系统 - 八爪鱼和机器人维护的协同工作,风电场船舶的工作时间可以增加三分之一以上
有证据表明,船舶安全将受益于增强桥梁瞭望台的技术。
深水和波涛汹涌的海面对将大型海上风车部件安全运输到安装现场提出了挑战。像OHT这样的重型起重船东越来越多地转向ABB Ability™船舶咨询系统-章鱼寻求决策支持,以实现安全、高效的运营。
ABB的先进电力系统被选为日本建造的首艘自升式风力涡轮机安装船,将支持该国快速扩张的海上风电行业
此信息图概述了将帮助海运业实现当前和未来排放目标的能源、载体和转换器。
就像路边的加油站一样,一个新概念可以让船舶在旅途中加油,使用自然力量创造的清洁、绿色燃料。
气候变化、新兴市场经济发展和城市化进程加快的全球压力要求以新的、更环保的方式运送人员和货物。ABB已成为包括船舶在内的所有模式可持续运输的世界领先推动者之一。
使用ABB的集成系统,您的船舶将针对其每种操作模式进行优化,包括运输模式,DynPos和顶升模式以及顶升位置起重机模式。这意味着可以针对任何模式调整能耗,同时确保恒定的电源可用性和安全性。
清水株式会社的新型风力涡轮机安装船(WTIV)
中低功率范围的首选解决方案。将交流组件的优势与新的智能直流配电相结合。
确保创新、安全、高效、环保和可持续的运行,具有独特的机动性,采用无齿轮技术和最少数量的关键部件以及转舵电机的浸没式吊舱。
VFD驱动的自升系统,包括受控的启动操作和准确和精确的速度控制,从而提高效率。
船载岸电连接和岸端电源
高功率范围的首选解决方案。为 DP2 和 DP3 船舶实现更具成本效益和更灵活的操作。
将电池电源与其他能源集成,以节省燃料,提高安全性,并减少维护和发动机运行。
与储能系统 (ESS) 相结合,实现零排放操作。
易于安装的解决方案,用于用电池改装现有船舶,从而节省燃料、提高安全性并减少维护和发动机运行时间。
智能操纵和控制系统,实现更安全、更高效的船舶操作。与ABB Ability™船舶领航系统一起,引领下一代动态定位系统和开放水域自动驾驶仪。
24/7服务,支持和安全,由ABB恒定的船舶监测团队提供支持,由ABB Ability™船舶远程诊断系统提供支持。
经济高效地集成所有系统,包括电源控制系统,确保单一、用户友好的用户环境
识别威胁,自动化合规性,确保可靠性。
一种态势感知解决方案,提供多种实时可视化,通过提高桥楼的可见性来确保提高安全性和效率。
咨询系统指导海员快速做出基于知识的决策,以提高船舶的可用性和安全性,并减少燃料消耗和排放。
以安全、节能和环保的方式优化利用船舶的总能源分配。
ABB船舶与港口部和Wallenius Marine提供的服务结合了数字化和集中式岸上支持团队的优势,可为客户提供提高性能的行动,分析和报告以及按需服务。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴