UniGear ZS1, 24 kV, 4000 A, 63 kA'e kadar primer dağıtım için ABB ana hat pano ünitesidir.
Pano dünya çapında üretilmektedir ve şu anda kurulu 500.000'den fazla pano bulunmaktadır.
UniGear ZS1, açık deniz platformları, konteyner veya yolcu gemileri, maden ocakları gibi çeşitli zorlu uygulamaların yanı sıra elektrik trafo merkezleri, enerji santralleri veya kimyasal tesislerde elektrik enerjisini dağıtmak için kullanılır.
Panolar tek bara, çift bara (iki bara sistemi, iki bara ayırıcı ve bir devre kesici veya iki bara sistemi, iki devre kesici bölmesi - bu versiyon dubleks olarak adlandırılır) veya çift seviyeli çözüm olarak mevcuttur.
Ürün yelpazesi
- 12 / 17,5 kV'a kadar, ...4.000 A, ...63 kA
- 24 kV'a kadar, ...3.150 A, 31,5 kA
Başlıca avantajları
- ABB 24 kV, 4 000 A, 63 kA'e kadar primer dağıtım için ana hat panolar
- Altı kıtada üretilmekte ve desteklenmektedir
- Denizcilik, sismik ve nükleer gibi özel uygulamalarda kullanım için onaylanmıştır
- Çok sayıda zorlu uygulama alanı
Başlıca özellikleri
- Standartlar: IEC, CSA, GOST, GB/DL
- Tasarım: LSC-2B, PM
- Dahili ark sınıfı: A FLR
- Son derece özelleştirilmiş versiyonlar mevcuttur
- Pano duvara monte edilebilir
- Dijital versiyonu mevcuttur