CoriolisMaster FCH430/FCH450 Massflödesmätare

ABB:s hygieniska Coriolis massflödesmätare ger noggrann mätning av flera parameters så som massflöde, volymflöde, densitet, temperatur och koncentration. FCH400-serien är EHEDG-certifierad med speciellt behandlade ytor på mediaberörda delar. Utan krav på raksträckor före eller efter mätaren möjliggör en installation av Coriolis massflödesmätare i trånga utrymmen.

  • Designad för hygieniska applikationer med EHEDG-certifikat 
  • Upp till 5 modulära in- och utgångar 
  • SmartSensor med integrerad intelligens i sensorn möjliggör flexibel installation
  • Sensorapplikationsminne för maximal datasäkerhet och Plug&Play elektronik utbyte
  • ABB:s gemensamma användargränsnitt för enkel installation och konfigurering 
  • VeriMass-funktion för kontroll av online diagnostik för förebyggande underhåll
  • Designad för 70 °C omgivningstemperatur och höga vibrationer
  • Lågt tryckfall (spara 25% på pumpenergikostnad)
  • Självdränerande
  • Globala godkännanden för explosionsskydd

Modell FCH450 erbjuder även dessa optioner:

  • DensiMass programvara för koncentrationsmätning och nettovolymmätning
  • FillMass programvara för batchapplikationer 

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram.

Data
Verktyg
Fieldbus & HART
Download
Service

Data

Allmänna specifikationer: 

  • Nominella storlekar / mätområden 
    – DN 25 (1 in.) / 0 till 35,000 kg/h (77,162 pound / timme)
    – DN 50 (2 in.) / 0 till 90,000 kg/h (198,416 pound / timme)
    – DN 80 (3 in.) / 0 till 250,000 kg/h (551,156 pound / timme)
  • Ex godkännanden
    – ATEX zon 0/1/2, cFMus Div 1/2 och zon 0/1/2
  • Hygieniska godkännanden
    – EHEDG och FDA material kompatibel
  • Vätta material 
    – 1.4404 / 1.4435 (316L)
  • Noggrannhet för vätskor 
    FCH430
    – massa och volym: 0,4% / 0,25% / 0,2%
    – Densitet: 10 g/l
    FCH450
    – Vikt: 0,15% / 0,1%, volym: 0,15%
    – Densitet: 2 g/l eller 1 g/l
  • Mätmediet temperatur
    FCH430
    –  -50 till 160 °C (-58 till 320 °F)
    FCH450
    –  -50 till 205 °C (-58 till 400 °F)
  • Utgångar 
    – 5 modular I/Os
    – HART 7.1
    – PROFIBUS DP
    – Modbus
    – Ethernet
    • Ethernet IP
    • Modbus TCP
    • Webserver
  • Strömförsörjning
    – 11 till 30 V DC, 110/230 V AC
    – Power over Ethernet

Verktyg

För att välja den mest lämpliga produkten för din applikation använder du länken nedan.

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för enheten konfiguration och övervakning. Läs mer & nedladdning

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language