Elektromagnetisk flödesmätare ProcessMaster FEP300

Processmaster FEP300 erbjuder marknadens bredaste sortiment av storlekar, elektroder, linermaterial. Detta för att möta behoven hos de mest krävande applikationer i branscher såsom :  kemi, kraft, olja & gas, massa & papper och metall & gruvor.

Letar du efter en elektromagnetisk flödesmätare med avancerad funktionalitet och utökade diagnostik funktioner? Ta reda på mer om ProcessMaster FEP500.

 

Översikt
Data
Verktyg
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

Dennna kraftfulla flödestransmitter är lätt att använda och  kompetent när det gäller utsignaler och fältbussar. 
ProcessMaster FEP300 är en mångsidig, prisvärd och  noggrann flödesmätare anpassad för alla processindustriapplikationer. En flödesmätare med basfunktionalitet, kort leveranstid och är enkel att förstå.   

  • Flexibel och enkel konfiguration
    – Konfiguration utföres "genom glaset" vilket eliminerar behovet av att ta bort locket och reducerar driftsättningstiden.
    – "Easy Set-up" -funktion 
  • Sensor memory
    – Lagring av kaibrering och konfig gör det enkelt att byta transmitter utan behov av omkonfigurering
  • Applikationbaserad diagnostik 
    – Förenklade felsökning
    – Statusmeddelanden i enlighet med NAMUR
    – Hjälptexter i LCD-display
  • Scanmaster verifieringsprogramvara
    – Ger kunden möjlighet att utföra i kontroll situ av flödesmätaren och anläggningen

Data

Allmänna specifikationer:  

  • Onoggrannhet
    – Standard 0,4%, option 0,2%
  • Nominell diameter
    – DN 3 - 2000
  • Processanslutningar
    – Fläns Enligt DIN 2501 / EN 1092-1, ASME B16.5 / B16.47, JIS, AS2129
  • Tryckklasser
    – PN 10 till 100,
    – ASME CL 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
  • Linermaterial
    – Hårdgummi, mjukt gummi, PTFE, PFA, ETFE, Linatex
  • Kommunikation
    – HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
  • Ex.Godkännanden
    – ATEX, IECEx, FM, cFM, NEPSI, GOST

Speciella funktioner:  

  • Standard diagnostik

Verktyg

För att välja den mest lämpliga produkten för din applikation använder du länken nedan:  

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

*) DSV401 Rx (SMART VISION) is not released with the latest DTM500 Bundle. Please use any latest frame application (e.g. Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language