ProcessMaster FEP610 - Elektromagnetisk flödesmätare

ABB:s elektromagnetiska flödesmätare ProcessMaster FEP610 erbjuder robust och kostnadseffektivt flödesmätning för alla industriella applikationer.

  • Diagnostik i realtid håller din process igång. Upptäck kritiska processförhållanden i ett tidigt skede och undvik oplanerade driftstopp
  • Tydliga textmeddelanden förenklar konfigurering och felsökning
  • Inbyggd jordningskontroll verifierar att installationen är korrekt från första användning och kontrollerar korrekt jordning som är grundläggande för en korrekt flödesmätning
  • Inbyggd verifiering för kontroll av sensor och transmitterns status utan att avlägsna flödesmätaren från processen
  • Unik filtreringsteknik för en stabil flödessignal
  • Enkel och intuitiv mjukvara med Easy Setup
  • Kompatibel med föregående generationer av flödesmätare

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram. 

Data
Fältbuss & HART
Nedladdningar
Service

Data

Allmänna specifikationer:

  • Onoggrannhet
    – 0,5% av avläst värde
  • Nominell diameter
    – DN 3 till 2000 (1/10 till 80 tum)
  • Processanslutning
    – Fläns enligt DIN, ASME, JIS
  • Tryckklass
    – PN 10 till 40, ASME CL 150, 300, JIS 10K
  • Lining
    – Hårdgummi, mjukt gummi, PTFE, PFA, ETFE

Fältbuss & HART

ABB:s valfrihet ger rätt drivrutin för de stora fältbussprotokoll som lämpar sig för ABB-enheter. 
Den version matris dokument visar för varje protokollet programversion som är kompatibel med hårdvaran och firmware revidering av enheten.

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de angivna drivrutinerna i tabellen ovan för enheten konfigurations- och övervakningskrav. Läs mer & ladda ner

Fältbuss lösningar:
ABB erbjuder ett brett sortiment av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, stöddokumentation, tillämpningar och nyheter. Läs mer

Nedladdningar

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language