SwirlMaster FSS430 flödesmätare

ABB:s SwirlMaster FSS430 är en flödesmätare för volymflödesapplikationer av gaser, vätskor och ånga. I dess standardutförande har den konfigurerbara digitala utgångar. Den använder en två-tråds transmitter som med DSP-teknik som ger en väldigt effektiv vibrations kompensering i svåra applikationer. Swirlmaster kräver väldigt lite raksträckor före och efter vilket är en enorm fördel i trånga installationer.

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram.

Data
Verktyg
Fieldbus & HART
Download
Service

Data

Allmänna specifikationer:  

  • Enkel konfigurering
    – Litet krav på raksträckor vid installation
  • Intuitiv användning
    – Easy Set-up-funktion
    – Fulltext meny
    – Konfigurering utföres genom glaset
  • Onoggrannhet för  vätskor, gaser och ånga
    – 0,5% av avläst flöde
  • Processanslutning och storlekar
    – Flänsad DN 15-400 (1/2 till 12 in.)
  • Godkännanden för explosionsskydd
    – ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI
  • Utgång / kommunikation 
    – 4 - 20 mA / HART 7
  • Programmerbar digital utgång 
    – Min/Max eller puls
  • Analog ingång (för kompensering mm.)
    – Tryck, temperatur, metanhalt, densitet

Verktyg

För att välja den mest lämpliga produkten för din applikation.

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.

  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Läs mer & nedladdning

 Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language