SwirlMaster FSS450 flödesmätare

ABB:s avancerade SwirlMaster FSS450 är en flexibel flödesmätare för volymflödesapplikationer av gaser, vätskor och ånga. Den använder en två-tråds transmitter som med DSP-teknik ger en mycket effektiv vibrationskompensering i svåra applikationer. Utan krav på längre raksträckor före eller efter mätaren möjliggör en installation av Swirl flödesmätare i trånga utrymmen.

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram.

Data
Verktyg
Fieldbus & HART
Download
Service

Data

Allmänna specifikationer:  

  • Enkel konfigurering
    – Only the shortest possible straight pipe lengths are required
  • Intuitiv användning
    – Easy Set-up-funktion
    – Fulltext meny
    – Konfigurering utföres genom glaset
  • Onoggrannhet för  vätskor, gaser och ånga
    – 0,5% av avläst flöde
  • Processanslutning och storlekar 
    – Flänsad DN 15-400 (1/2 till 12 in.)
  • Godkännanden för explosionsskydd
    – ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI
  • Utgång / kommunikation 
    – 4 - 20 mA / HART 7
  • Programmerbar digital utgång
    –  Min/Max eller puls
  • Analog ingång (för kompensering mm.)
    – Tryck, temperatur, metanhalt, densitet

Verktyg

För att välja den mest lämpliga produkten för din applikation.

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.

  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Läs mer & nedladdning

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language