OmniCore™ コントローラファミリ

 

OmniCoreのご紹介

工場の現場で他の追随を許さないOmniCoreコントローラは、クラス最高のモーションコントロール、20%の省エネ、内蔵されたデジタル接続と1000以上の拡張可能な機能による将来性などを提供します。ABBのOmniCoreロボットコントローラファミリは、製造業の新時代に向けたお客さまの準備に向けた最初の重要なステップとなります。

ABBのロボットコントローラシリーズは、最も幅広いモーションコントロールオプションと、コネクテッド ファクトリ オブ ザ フューチャーに向けたよりカスタマイズされたソリューションを提供します。未来の工場の多様な製造ニーズに対応するために、メーカーは卓越した柔軟性、接続性、性能を提供するコントローラを必要としています。

この製品ファミリのすべてのコントローラは、これらの機能を提供し、今日のロボットユーザが期待する多様なニーズを満たすように設計されています。E10とV250XTの発売は、ABBのOmniCoreファミリの最新章であり、ロボットは現在、コントローラが提供する強化されたパワーと柔軟性の恩恵を享受しているのです。

私たちは、OmniCoreコントローラファミリを拡大し、その機能を利用してロボットをより強く、よりパワフルにする方法を模索し続けることでしょう。私たちは、OmniCoreコントローラファミリを私たちのロボット製品群に展開し、より多くのアプリケーションを追随させていきます。

 

OmniCore ファミリ

 

主な機能と利点

Key benefits - Productivity
生産性

OmniCoreは、TrueMoveとQuickMoveを組み合わせることで、クラス最高のモーションコントロール、高速性、位置繰り返し精度、軌跡精度を実現するコントローラです。

Key benefits - Digitalization
デジタル化

ABB Ability™デジタルプラットフォームとConnected Servicesへの接続機能を内蔵したOmniCoreコントローラは、実用的なインテリジェンスと予知保全サービスを提供します。IoT Gatewayは、シームレスなデータ転送を可能にし、OPC UAとMQTTをサポートします。

Key benefits - scalable
1000以上の スケーラブル機能

RobotWare、SafeMove、TrueMove、QuickMove、外部ガイドモーション、停止位置シミュレーション、ウィザードイージープログラミング、ロボットコントロールメイト、IoTゲートウェイ、ビジョンなど。

Key benefits - energy saving
最大20%のエネルギー削減

OmniCoreコントローラは、省エネ型の電力再利用技術やブレーキエネルギー回生技術により、消費電力を最大20%削減※しています。

Key benefits - SafeMove
SafeMove

人とロボットの真の安全なコラボレーションの可能性を最大限に引き出します。また、SafeMoveはコンパクトなセルや工場の構築を可能にし、硬くてコストのかかる鉄柵を、安全なデジタル監視とリアルタイムモニタリングに置き換えます。

Key benefits - FlexPendant
フレックスペンダント

ハンドヘルドのテックペンダントはホットスワップが可能で、複数のロボットでフレックスペンダントを共有することができ、ロボットの展開を加速させ、コストを最小限に抑えることができます。

 

 

詳細情報

 

ポートフォリオのご紹介

 

ドキュメントをロードしています