Select Language
  • English
  • français
  • čeština

Vzduchové výkonové jističe nízkého napětí

Společnost ABB vyvinula různé varianty retrofitových sad spínacích prvků, aby pokryla široké spektrum zákaznických požadavků:

  • Standardní řešení – Pokud je stávající zařízení velmi staré nebo ve špatném technickém stavu, nejvhodnějším řešením může být Hard Bus Retrofill. Tento systém je k dispozici jak pro pevné, tak pro výsuvné verze jističů.
  • Pokročilá řešení – Jsou možná pouze v případě, že pevná část výkonového jističe je v dobrém stavu. Tento typ retrofitové modernizace je dostupný výhradně pro výsuvné výkonové jističe.

Nabízíme tři typy nízkonapěťových retrofitových sad pro dodatečnou montáž: Hard Bus Retrofill (standardní řešení), Cradle in Cradle a Direct Replacement (nejpokročilejší řešení modernizace nízkonapěťového rozváděče).

  • Hard Bus Retrofill – Stávající výkonový jistič je kompletně demontován (pevná i pohyblivá část u výsuvných jističů) a nahrazen moderním výkonovým jističem ABB spolu s odpovídající sadou adaptérů. Tato sada obsahuje speciálně navržené, předem nakonfigurované přípojnice a kryty, které umožňují snadné připojení nového jističe ke stávající rozvodné infrastruktuře.

  • Cradle in Cradle – Pokročilé retrofitové řešení určené pro výkonové jističe s velkými pevnými částmi. Do stávající pevné části je instalována přizpůsobená pevná část nového jističe, čímž vznikne jediná integrovaná sestava. Novou pohyblivou část jističe lze poté standardně zasunout. Každé řešení je plně přizpůsobeno a testováno ve výrobním závodě ABB.

  • Direct Replacement – Nejrychlejší a nejpohodlnější retrofitové řešení. Pohyblivá část jističe Emax 2 je upravena tak, aby byla kompatibilní se stávající pevnou částí, která zůstává beze změny. Instalace zahrnuje jednoduchou výměnu starého jističe za nový bez nutnosti zásahu do rozvaděče.

Tato řešení umožňují efektivní modernizaci bez nutnosti rozsáhlých úprav, což šetří čas i náklady.

Výměnu zastaralých vysokonapěťových a nízkonapěťových spínacích prvků za modernější verze lze provést pomocí speciálních retrofitových sad, které umožňují rychlou instalaci bez nutnosti stavebních úprav původního prostoru.

Modernizace prostřednictvím retrofitových řešení může probíhat postupně, což umožňuje efektivní rozložení finančních nákladů a zároveň minimalizuje provozní prostoje díky sladění s plánovanými instalacemi a údržbou.

Vzduchové výkonové jističe nízkého napětí




IEC Kompaktní výkonové jističe



Jističe ANSI/UL

Servisní řešení

Hlavní kategorie

Potřebujete pomoci?

Nenašli jste, co jste hledali?
Prozkoumejte naši knihovnu technické dokumentace, vyzkoušejte nástroje pro výběr, nebo se obraťte na náš tým podpory – rádi vám pomůžeme.
Získejte potřebné odpovědi přímo. Pokud nemůžete najít odpověď na svou otázku, pomůže vám náš tým podpory.
Spojte se s našimi odborníky a zlepšete dostupnost, spolehlivost, předvídatelnost a udržitelnost svých zařízení.
Optimalizujte svůj provoz pomocí našeho portfolia služeb.
Select region / language