Puedes ver esta página en:

Mantenimiento predictivo para motores y generadores

Mayor tiempo de funcionamiento con una planificación optimizada del mantenimiento

ABB Ability Mantenimiento predictivo optimiza el mantenimiento de generadores de motores diésel y de gas, motores síncronos y generadores. Con un método basado en el estado, combina la aportación del cliente con técnicas analíticas avanzadas para crear el programa óptimo de mantenimiento. De esta forma, se garantiza la adopción de las medidas correctas en el momento adecuado y por razones justificadas.

ABB Ability Mantenimiento predictivo reúne la monitorización de estado de ABB, inspecciones visuales in situ y un programa de análisis de la vida útil prevista para facilitar la planificación del mantenimiento.

Ventajas

Descubra cómo el mantenimiento predictivo de motores y generadores de ABB Motion Services puede mejorar la fiabilidad y aumentar el tiempo de actividad.

  • Mayor tiempo de funcionamiento
    • Minimización de cortes no programados
    • Intervalos más largos entre retiradas de rotores
    • Prevención de daños secundarios
    • Adaptación de las tareas de mantenimiento a las paradas programadas de la planta

     

  • Reducción de los costes de mantenimiento
    • Realización de tareas de mantenimiento solo cuando es necesario
    • Sustitución de piezas solo cuando sea preciso
    • Inspección visual del núcleo del estátor, núcleo del rotor y devanados sin necesidad de retirar el rotor


Descargas y enlaces





Ofertas relacionadas

Select region / language