ABB:n asiakaskohteessa tehtävä tarkastuspalvelu toteutetaan ilmavälirobotilla – ABB Air Gap Inspectorilla. Ilmavälirobotti liikkuu staattorin ja roottorin välisessä ilmavälissä.
Ilmavälirobotin liikkuminen moottorin tai generaattorin sisällä tapahtuu magneettisilla telaketjuilla, jotka säädetään tarkastuksen kohteena olevan staattorin mukaisesti. Tarkastuksen kohteena olevan staattorin ja roottorin välisen ilmavälin on oltava vähintään 10 mm. Ilmavälirobotti soveltuu kaikkien valmistajien moottoreille ja generaattoreille. Tavanomaisia tarkastuskohteita ovat turbo- ja hydrogeneraattorit, tahtimoottorit, Azipodit ja isot synkronimoottorit ja generaattorit, joiden ilmaväli on vähintään 10 mm. Tarkastuksen kohteena olevan laitteen päädyistä tulee löytyä pellitys tai aukotus, jonka kautta ilmavälirobotti voidaan laittaa suorittamaan tarkastusta.