PCS100 AVC-40

PCS100 AVC-40は、商業および産業アプリケーションにおける瞬時電圧低下(瞬低)や電圧変動の補償を行うように設計されています。装置容量150 kVAから3600 kVAのラインアップを持ち、ご要望に応じてより大きい電力定格にも対応します。

電力系統で一般的な三相商用電圧の障害からの保護

最新の電力系統といえども、瞬低や電圧変動は重要負荷への障害の原因となります。PCS100 AVC-40は、実績と信頼性のある電力変換プラットフォームで構成され、電圧変動の補正を瞬時に行い、最大の生産性を保証します。

過酷な電気条件に対応したフェールセーフ動作

PCS100 AVC-40は、特に産業用および大規模な商業用アプリケーション向けに設計されています。ロバストな過負荷耐性を有しているため、他装置では不可能な電気条件でも動作します。また、内部にバイパス回路を搭載しており、万が一の故障時でも負荷が商用電源から切り離されることはありません。

低運用コストによる投資回収の迅速化

業界トップクラスの効率98%を誇るPCS100 AVC-40は、排熱量が少ないため、電気代や冷房費を最小限に抑えられます。PCS100 AVC-40は、商用電源から補正電圧に必要なエネルギーを取り込むため、バッテリーを必要としません。 このため、一般的にバッテリーに関連する継続的なメンテナンス費用が不要になるため、PCS100 AVC-40システムの総所有コストは非常に低くなります。また、設置面積が小さいため、限られたスペースにも容易に設置でき、床面積を増加するための設計・施工の必要がありません。

ハイライト

関連ページ

導入事例

Loading documents
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ