Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Зарядные станции Terra

Быстрые зарядные станции Terra предназначены для максимально удобного заряда всех типов электромобилей, включая новые модели с бортовыми системами до 800 В. Компактность делает их идеальными для городского применения, а модульная конструкция силовой части позволяет наращивать мощность заряда до 180 кВт и обеспечивать быстрый заряд 2х электромобилей на постоянном токе.
В семейство быстрых зарядных станций Terra будут входить серии от Terra 24 до Terra 184, и конечно, Terra 54 - самая продаваемая в Европе и Северной Америке 50-киловаттная станция зарядки электромобилей постоянным током.

Преимущества

        abb_picto_48x48_14_measurement_0520

Небольшая занимаемая площадь

  • Для городских условий, где свободное место ограничено, одним из наиболее важных факторов для размещения зарядной инфраструктуры является занимаемая ей площадь
  • Исполнение станций Terra в едином корпусе обеспечивает максимально удобную установку в условиях городских локаций
                    webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

Максимальная готовность к работе

  • Подходит для всех используемых на рынке стандартов зарядки и батарей любой емкости
  • Может заряжать до трех электромобилей одновременно (два в режиме быстрой зарядки и один в медленном режиме - переменным током) *в версии CJT
  • Множество вариантов адаптации под нужды заказчика: платежные терминалы для кредитных карт, разные комбинации коннекторов, выбор и настройка параметров станции, возможности брендирования
           webimage-45b8e2eec1f463c09537ff0000433538

Готовы к будущему

  • Выходное напряжение до 920 В DC позволяет заряжать стандартные электромобили и транспорт следующих поколений - с бортовыми системами 800 В
  • Возможность наращивания мощности до 180 кВт позволяет адаптировать станцию к росту спроса и улучшить бизнес-показатели в процессе эксплуатации

Быстрая зарядка мощностью более 50 кВт

webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

Городской пункт зарядки

Зарядные станции Terra обеспечивают быстрый заряд, увеличивающий запас хода на 100 км всего за 25 минут (Terra 54) или за 15 минут (Terra 94).

webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

Магазин/торговый центр

Зарядная станция Terra 124 может полностью зарядить батареи одной-двух машин одновременно за время похода по магазинам и подзарядить третью машину через разъем переменного тока

webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

Специализированные пункты быстрой зарядки

Зарядные станции Terra повышенной мощности позволяют увеличить запас хода на 100 км всего за 8 минут* и обеспечивают быструю зарядку двух машин одновременно

*Фактическая скорость зарядки зависит от модели электромобилей и условий заряда.

Документация

Loading documents

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

YouTube