Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

ABB: родной дом зарядной инфраструктуры

Представляем Terra AC – станции переменного тока для заряда электромобилей

Она появилась не сейчас.
Она создана 130 лет назад.

ABB представляет компактную зарядную станцию переменного тока - Terra AC, разработанную на основе 130-летнего опыта инженеров компании ABB, позволяющего создавать продукты, лидирующие в технологиях электротранспортной инфраструктуры, безопасной, интеллектуальной и надежной электрификации.

Нажмите, чтобы посмотреть видео

Портфолио AC и DC зарядных станций ABB сегодня занимает лидирующие мировые позиции в области инфраструктуры для зарядки электротранспорта и позволяет реализовывать будущее интеллектуального и экологичного транспорта уже сегодня. Нам доверяют создание зарядной инфраструктуры - от автомагистралей до установки в частных домах. Ни у одного другого поставщика зарядных станций нет такого опыта в реализации общенациональных зарядных сетей и сильного портфеля, охватывающего весь рынок зарядных устройств переменного и постоянного тока, от решений для электробусов до индивидуальных зарядных станций, а также интеллектуальных и комплексные решений для любого типа установки и области применения.

Сочетание этих качеств делает ABB родным домом для зарядной инфраструктуры, а станции переменного тока - важным компонентом современной интеллектуальной элеткромобильности. Станции Terra AC — это превосходная зарядная станция как для частного, так и коммерческого использования, обеспечивающее высокое качество, надежную защиту и безопасность, а также широкий функционал для интеграции в интеллектуальные системы управления.

Для растущего рынка

Зарядные станции Terra AC Wallbox

Высокое качество

Terra AC —зарядные станции переменного тока, спроектированные как для частных применений, так и на общественном парковочном пространстве. Главное преимущество серии - это исключительное качество ABB – одного из мировых лидеров в сфере зарядной инфраструктуры.

Нажмите, чтобы посмотреть видео

Адаптируемость к будущему

Интеллектуальные зарядные станции переменного тока Terra обладают возможностями подключения к сети интернет для обновления ПО и дистанционного мониторинга, а также способны адаптироваться, оптимизируя процесс заряда электромобиля. Благодаря своему удобству, Terra AC легко становится частью повседневной жизни.

Нажмите, чтобы посмотреть видео

Безопасность и защита

Безопасность — основа бизнеса компании ABB, это, безусловно касается и зарядных станций Terra AC. Станции зарядки переменного тока (как и весь ассортимент продукции ABB для зарядки электромобилей) проверены и испытаны в соответствии с высочайшими нормам безопасности независимыми органами по сертификации.

Нажмите, чтобы посмотреть видео

Станции переменного тока Terra AC wallbox — интеллектуальные, подключаемые к сети, адаптируемые к различным задачам в рамках разных применений.

Дома
От частных до многоквартирных домов и жилых массивов
В офисе
От малых до больших офисов, бизнес-парков и комплексов
В коммерческих зданиях
От гостиниц до спортивных учреждений и торговых центров
На городском паркинге
Зарядка во время остановки на улице или стоянки на парковке

Основные характеристики Terra AC

Встроенная защита
  • От токовой перегрузки
  • От превышения и понижения напряжения
  • От замыкания на землю
  • От импульсных перенапряжений
  • Контроль состояния PE-проводника (защитного заземления), контроль токов утечки типа B
Исполнение
  • Варианты, подключений:
    – Одна фаза: до 7,4 кВт/32 А
    – Три фазы: до 22 кВт/32 А
  • Корпус со степенью защиты: IP54, IK10
  • С коннектором или розеткой
Подключение
  • Кабель Type 1 или Type 2
  • Разъем (розетка) Type 2 со шторками или без
  • Дополнительный держатель для подвеса кабеля не нужен, его можно обмотать вокруг зарядного устройства
Обмен данными
  • Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • Wi-Fi
  • 4G – дополнительная опция
  • RS485/P1 для подключения к счетчику электроэнергии
  • OCPP версии 1.6
  • Авторизация с помощью приложения или RFID
  • Настройка через приложение или веб-портал ABB
Адаптируемость и готовность к будущему
  • Встроенный расчет переданной электроэнергии, варианты с сертификацией MID
  • Настройка для работы с внешним счетчиком электроэнергии для динамического управления нагрузкой
  • Готовность к интеграции с цифровыми системами электроснабжения умных зданий

Продукция

Документация

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube