Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Terra AC wallbox

Terra AC wallbox – одно из лучших решений среди зарядных станций для электромобилей, сочетающая в себе доступные цены, современные цифровые возможности, надежность и передовые технологии признанного лидера на рынке зарядной инфраструктуры.

Основные особенности

  • Компактные габариты и легкость монтажа
  • "Интеллектуальные" функции для адаптации под требования клиента
  • Дистанционное обновление программного обеспечения
  • Широкий набор опций подключения к сети
  • Встроенные опции измерения и управления мощностью

Основные характеристики

  • Соответствие стандартам IEC и EAC
  • Однофазное или трехфазное исполнение
  • Мощность до 22 кВт
  • Степень защиты IP54, IK10
  • Варианты с розеткой или коннектором
  • Встроенные защиты: от перегрузки, от понижения/повышения напряжения, от токов утечки DC, от импульсных перенапряжений

Технические данные и документация

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

YouTube