Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Terra DC wallbox

Соответствуя мировым стандартам

Terra DC Wallbox - это надежное вложение, поддерживающее нынешние и будущие электромобили с зарядкой повышенным напряжением. Сверхкомпактный корпус, безопасность и надежность делают станцию Terra Wallbox DC применимой к широкому спектру сценариев использования, в том числе для установки в частных домах.

Основные преимущества

•Инвестиция с прицелом на будущее – благодаря поддержке заряда на повышенном напряжении
• Компактное исполнение с возможностью монтажа на стену или пьедестал
• Широкий выбор возможностей подключения к сети
• Дистанционные обновления ПО станции для поддержки совместимости с новыми автомобилями
• Безопасна для установки в общественном пространстве благодаря обеспечению ЭМС Class B

Характеристики

• Соответствие Стандартам подтвержденной независимыми лабораториями
• 0 – 22.5 кВт, 24 кВт (пик) / 60A
• Зарядное напряжение: CCS 150 – 920 В DC, CHAdeMO 150 – 500 В DC
• Степень защиты IP54
• Встроенные защиты от: перегрузки, перенапряжения, снижения напряжение, замыкания на землю, импульсных перенапряжений, а также мониторинг целостности цепи заземления и защита от токов утечки

Технические данные и документация

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

YouTube