ENVEX 2025

지속가능한 미래를 위한 측정 및 분석 솔루션을 선보입니다.

Did_you_know_microsite_v2_HoverGuard2_3x1

ABB는 전기화 및 자동화 기술 선도 기업으로, 보다 지속 가능하고 더 효율적으로 자원이 이용되는 미래를 만들어가고 있습니다. 산업 디지털 전환의 중심에서, ABB 스마트 계측기기, 분석기 및 디지털 솔루션은 세계에서 가장 어려운 측정 과제를 해결하는 데 높은 신뢰를 얻고 있으며, 측정을 통해 지속 가능한 목표 달성을 지원합니다.

국내 최대 환경산업 및 탄소중립 기술 전문 전시회인 제46회 국제환경산업기술&그린에너지전(ENVEX 2025) 에서 ABB는 다양한 측정 및 분석기 제품 및 솔루션을 선보입니다. 
 
전시 기간 중 ABB 부스에서 6월 12일 (목) 오전/오후 세션으로 제품 세미나가 열릴 예정이니 많은 관심 바랍니다. 

전시회 정보

  • 전시회명: 제46회 국제환경산업기술&그린에너지전(ENVEX) 2025

  • 일       시: 2025년 6월 11일(수)~13일(금) / 3일간

  • 관람시간: 10:00~18:00

  • 장       소: 코엑스 A홀 

  • ABB부스: 코엑스 A홀 B04 

ABB 세미나

  • 일시: 6월 12일 (목) 11:00 - 11:45 / 14:00 - 15:55

  • 장소: 코엑스 A홀, B04 ABB 부스 내 

  • 연사 및 주제:

2025-06-12(Thu)

Name

Seminar Topic

Morning

11:00-11:15

BauLi Wong

ABB Aztec analyzer Introduction
수처리 효율을 높이는 고정밀 수질 분석기

11:15-11:30

Drew Evans

UviTec Introduction
몇초 내 실시간 분석 가능한 차세대 UV 수질 분석기

11:30-11:45

Chris Krincevski

Electromagnetic Flowmeter for Future
±0.2% 정밀도와 IP68 방수 성능 및 배터리 장착 차세대 유량계

Afternoon

14:00-14:25

Ben Goossens

ACF5000 and AO2000 (CGA) Introduction
고온·습식부터 냉·건식까지, 환경을 위한 멀티 가스 분석기

14:25-14:40

Eun-Kwang-Bae

My Measurement Assistant+ Introduction
유지 보수 업무를 지원하는 AI 도우미

14:40-15:55

Edward A. Orr

ICOS –Leak detection solution(Mobile, Hover, MicroGuard)
실시간 천연가스/복합가스 누출 감지 솔루션 


ABB 주요 전시 제품

가스 분석기

ACF5000
AO2000
Sensi +

ACF5000


Hot/Wet 방식의 최고 성능을 인정받은 ABB FTIR 기술이 적용된 제품,  최대 15 개 항목 (CH4, CO, CO2, NO, NO2, SO2, O2, NH3, HCl, HF, THC 등) 동시측정 제공 ,‎국내 TMS 형식승인이 완료된 인증 받은 제품 (N2O 추가 진행 예정), ‎직접 수분교정을 진행하여 간섭을 최소화, 더욱 안정적인 측정 제공


learn_more3
 
ACF5000

AO2000


냉/건식 추출 기술을 사용하여 신뢰성 있는 측정과 효율적 비용 절감 가능, IR/UV/FID 등 최고 기술 사용, QR 코드를 통해 빠른 문제 해결 및 수리 가능


learn_more3
 
AO2000

Sensi +
Natural gas analyzer


여러 Natural gas 오염물질을 한 개의 분석기로 측정 가능(H2S, CO2, H2O),빠른 응답 속도(T10-T90, <10 Sec),간편한 사용과 작동 가능 서비스 편의성


learn_more3
sensi+

서비스 솔루션

Genix Datalyzer
My Measurement Assistant+

Genix Datalyzer 
Cloud-based analyzer monitoring Software 


24시간 연중 무휴로 배출 모니터링 시스템 데이터에 접근 가능,분석기 시스템 진단 기능,프로세스 측정값 표시 및 관리 기능,분석기 과거 상태 정보 저장 및 트렌드 확인 기능.      
                        
 
learn_more3
2025-06-02_10-38-31

My Measurement Assistant+
AI-powered mobile measurement solution


Dynamic QR 코드를 통한 분석기 상태 리포트 생성 기능, Genix Copilot 인공지능 AI를 통한 문제 해결 기능, 증강현실을 통한 문제 해결 기능         
                        
 
learn_more3
2025-06-02_10-38-51

가스 누출 감지 시스템

MobileGuard
HoverGuard
MicroGuard

MobileGuard 
모바일 가드


시속 최대 88km로 주행하며 배관 조사 가능, 메탄과 에탄을 동시 측정, MicroGuard와 데이터 공유로 빠른 배출원 탐지       
                        
 
learn_more3
MobileGuard

HoverGuard
호버가드


비행 중 빠른 속도와 높은 정확성으로 천연가스 누출 감지 및 지도 작성, OA-ICOS™ 레이저 기술과 GNNS 센서로 접근하기 어렵고 거리가 먼 누출을 감지


learn_more3
HoverGuard

MicroGuard
마이크로가드


도보 사용 가능한 휴대용 솔루션으로 고기능 센서와 인체공학적 공기 샘플링 완드, 독점 소프트웨어로 구성되어 편리한 누출 원천 탐지 가능


learn_more3
MicroGuard

수질 분석기

AWT420
APS121
AC221
AW641
UV254
AUV101

AWT420
PH/Conductivity Analyzer


직관적 소프트웨어 및 플로그 앤 플레이 모듈식 설계로 프로세스 중단시간 단축 및 효율성 증대, 원버튼 센서 교정으로 유지 관리에 소요되는 시간, 비용을 절약
 
 
learn_more3
AWT420

APS121
100 GP pH/ORP analog sensor


빠른 응답 속도와 높은 정밀도. 음용수, 공공 폐수, 냉각수 등 다양한 일반 공정 애플리케이션에서 완벽한 신뢰를 제공.

 
learn_more3
APS121

AC221
Insertion-type, stainless steel electrodes


AC221은 발전소, 이온 교환기, 역삼투압 시스템, 반도체 세정 공정 등에서 파이프라인, 용기 및 공정 샘플 라인에 삽입하여 사용할 수 있도록 설계.

이 셀은 스테인리스 스틸 전극으로 제작되어 분극 현상에 강하며, 유지보수가 거의 필요 없고, 30초 이하의 세계 최고 수준의 응답 속도를 자랑하는 정밀 온도 측정 기능이 포함되어 있어, 빠른 온도 보정과 원격 출력 가능.


 
learn_more3
AC221

AW641
Silica Analyzer


최대 6개의 샘플 스트림 분석 가능, 자동 세척 및 교정 가능, 타 실리카 분석기보다 시약 소비량이 최대 90% 감소

 
learn_more3
9IBA045861_720x540

UV254
Portable field meter


90초의 빠른 warm up, 간단한 토글 기능으로 UVT 또는 UVA 측정, 폐수부터 고순도 범위까지 테스트 가능, 배터리 팩 옵션을 통해 휴대성을 제공

 
learn_more3
UV254

AUV101
UviTec BOD/COD Field Meter


광학 측정 방식으로 화학 시약 불필요,
수 초 안에 정확하고 정밀한 결과 확인 가능
매 테스트 때마다 증류수를 이용한 보정 불필요, 러기지 타입 디자인과 추가 배터리팩 옵션으로 휴대성 강화

 
learn_more3
AUV101

유량계

AquaMaster FEW432
AquaMaster FET432

AquaMaster FEW432

±0.2%의 판독값 ±0.5 mm/s의 정확도로 유량과 압력을 측정, 낮 시간대의 최대 유량 /밤 시간대의 매우 낮은 유량을 측정할 수 있어 물 누수 또는 파열을 조기에 감지 가능
 
 
learn_more3
FEW432

AquaMaster FET432


분리형 타입 트랜스미터로 현장에서 원격으로 설치 가능, IP68 등급으로 침수된 챔버에 설치하거나 매립 가능

 
learn_more3
FET432

유용한 정보 모음

 
Select region / language