DIN VDE 0100-801:2015-10

Die DIN VDE 0100-801 stellt zum ersten Mal ein einheitliches Schema zur Verfügung, mit dessen Hilfe Niederspannungsanlagen auf ihre Energieeffizienz überprüft werden können.

Es werden 16 Bewertungskriterien vorgegeben, die sich auf die Energieeffizienz einer Niederspannungsanlage auswirken können.

Für die Beurteilung wird innerhalb einer Bewertungskategorie die Anlage in eine der 5 sogenannten Energieeffizienzmaßnahmen (EM0-EM4) eingeteilt. 
  • Für das Erreichen der EM0 werden 0 Punkte vergeben,
  • Für das Erreichen von EM4 werden 4 Punkte vergeben. 

Insgesamt kann die Summe der Punkte maximal 64 betragen. Mittels dieser Punktzahl wird eine Einteilung in eine Energieeffizienzklasse (EIEC) vorgenommen.

Die Norm unterscheidet aufgrund von unterschiedlichen Anforderungen an die Niederspannungsinstallation folgende Anwendungsbereiche:


Die Anwendungsbereiche unterscheiden sich innerhalb der DIN VDE 0100-801 durch zwei ausschlaggebende Punkte:
  1. Die Anforderungen zum Erreichen der EM4
  2. Die maximal benötigte Punktzahl zum Erreichen der EIEC4

Maßnahmen

 

FAQ - Frequently Asked Questions


Ist die Norm Verpflichtend?

Nein, die DIN VDE 0100-801 ist eine Empfehlungsnorm und ist nicht zwingend anzuwenden. Durch eine Planung nach DIN VDE 0100-801 lässt sich jedoch der durch die ISO 50001 geforderte Energiemanagement aus elektrischer Sicht erfüllen.

Wie kann mir die Norm helfen?

Die Energieeffizienzklassen können als Planungsgrundlage zwischen Auftraggeber, Planer und Installateur verwendet werden. Missinterpretationen können somit beseitigt werden.

Was bringt die VDE 0100-801 dem Endanwender?

Bares Geld. Neben Subventionen durch den Staat für Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz, kann durch das Implementieren eines Energiemanagementsystems die EEG-Umlage eingespart und Optimierungsmöglichkeiten entdeckt werden.

 

Weitere Informationen

Select region / language