Comment les fluides frigorigènes A2L ouvrent la voie à un HVAC durable

Alors que l’attention mondiale s’intensifie autour de la durabilité et de la réduction de l’empreinte carbone, l’industrie HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) fait face à une pression croissante pour adopter des technologies plus respectueuses de l’environnement.

Les systèmes HVAC représentent actuellement environ 7 % de la consommation mondiale d’électricité et contribuent à plus de 3 % des émissions mondiales de CO₂ — en faisant une cible prioritaire dans la lutte contre le changement climatique. Outre la consommation d’électricité, les fluides frigorigènes eux-mêmes peuvent aussi contribuer au réchauffement climatique, car ils participent à l’effet de serre. Pour cette raison, le potentiel de réchauffement global (PRG) des fluides frigorigènes est de plus en plus pris en compte lors de leur sélection, et de nouvelles réglementations incitent fortement à adopter des fluides à faible PRG.

La transition vers des fluides frigorigènes à faible PRG s’accompagne souvent du passage d’anciens fluides synthétiques (comme les HFC) à des fluides naturels ou à des fluides synthétiques de type HFO. Dans ce contexte, les fluides frigorigènes classés A2L jouent un rôle important. Ils sont classés comme légèrement inflammables et présentent souvent un PRG nettement inférieur. En plus d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO₂, les fluides A2L soutiennent le développement de solutions de chauffage et de refroidissement plus durables.

 


Picture of a rooftop HVAC at sunset with electricity consumption icon
Le HVAC consomme 7 % de l’électricité mondiale

Le secteur HVAC est responsable d’environ 7 % de la consommation mondiale d’électricité, ce qui représente plus de 3 % des émissions totales de CO₂.

Aviation routes in the sky and consumption
3 fois plus que l’aviation

Aux seuls États-Unis, les systèmes HVAC émettent trois fois plus de CO₂ que l’ensemble du secteur aérien et maritime réunis.

Maintanance technician on HVAC
60 % des installations HVAC obsolètes

Environ 60 % des installations HVAC dans le monde sont obsolètes et inefficaces. Remplacer ne serait-ce qu’un seul composant dans ces systèmes peut permettre de réduire jusqu’à 50 % des émissions de CO₂.

Que sont les fluides frigorigènes A2L ?

Les fluides frigorigènes classés comme légèrement inflammables (classe A2L) présentent souvent un potentiel de réchauffement global (PRG) inférieur à celui des fluides frigorigènes synthétiques. Les fluides A2L sont de plus en plus utilisés dans les systèmes HVAC, les unités de réfrigération et d’autres applications de refroidissement, les fabricants cherchant à se conformer aux réglementations environnementales et à réduire leur empreinte carbone.

HVAC refrigerant flammability
Caractéristiques clés des fluides frigorigènes A2L :

Légèrement inflammables : Les fluides frigorigènes classés A2L combinent une limite d’inflammabilité basse et une faible chaleur de combustion, avec une vitesse de combustion réduite, ce qui les rend plus sûrs pour une utilisation dans diverses applications.

PRG réduit Les fluides A2L présentent souvent un potentiel de réchauffement global (PRG) inférieur à celui des fluides frigorigènes non inflammables (A1) et contribuent beaucoup moins au réchauffement climatique. Par exemple, le R-32, un fluide A2L courant, a un PRG de 675, tandis que le R-404A, un fluide A1 courant, a un PRG de 3920.

HVAC refrigerant sustainability
Fluides frigorigènes A2L courants :

R-32 : Largement utilisé dans les systèmes de climatisation résidentiels et commerciaux, le R-32 est reconnu pour son efficacité et son impact environnemental réduit.

R-1234yf : Couramment utilisé dans les systèmes de climatisation automobile, le R-1234yf est un autre fluide frigorigène A2L offrant un faible PRG.

R-454B (PRG) : Remplacement courant du fluide frigorigène synthétique R-410A dans les unités de climatisation et les pompes à chaleur.

R-455A (PRG 148) :Remplacement courant du R-404A dans les systèmes de réfrigération.

R-454C (PRG 146) : Remplacement courant du R-404A et du R-22 dans les applications à basse et moyenne température.

Inflammabilité des fluides frigorigènes A2L

Depuis l’invention du cycle de compression de vapeur en 1834, l’industrie HVAC est passée de l’utilisation de fluides frigorigènes naturels à des synthétiques comme les CFC et les HFC entre les années 1930 et 1990. Aujourd’hui, l’industrie boucle la boucle en revenant aux fluides frigorigènes naturels et aux mélanges modernes de type HFO comme les A2L, qui allient durabilité, sécurité et performance.

La transition vers les fluides frigorigènes A2L est principalement motivée par des réglementations strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. D’ici 2027, l’utilisation de fluides frigorigènes ayant un potentiel de réchauffement global (PRG) supérieur à 150 sera restreinte dans diverses applications. Ce cadre réglementaire encourage les entreprises à adapter leurs systèmes HVAC afin de se conformer à ces nouvelles normes, garantissant à la fois responsabilité environnementale et efficacité opérationnelle.

L’un des principaux avantages des fluides frigorigènes A2L est leur impact réduit sur le réchauffement climatique. Par exemple, des fluides comme le R-32 ont un PRG de 675, nettement inférieur aux fluides traditionnels tels que le R-410A, dont le PRG est d’environ 2 088. Cette réduction du PRG signifie que l’adoption de fluides A2L peut considérablement diminuer l’empreinte carbone globale des systèmes HVAC, en accord avec les objectifs mondiaux de durabilité.

Cependant, malgré leurs avantages environnementaux, les fluides frigorigènes A2L présentent des défis liés à leur inflammabilité. Bien qu’ils soient considérés comme plus sûrs que les fluides A3 (les fluides A2L ayant une limite inférieure d’inflammabilité (LFL) et une chaleur de combustion plus faibles que les fluides A3), la conception des machines frigorifiques utilisant des fluides A2L doit néanmoins prendre en compte des réglementations spécifiques en matière de sécurité. Pour plus d’informations, voir les parties pertinentes de la norme IEC 60335.

 

Lucas Schidel ABB Expert
Lucas Schichel, Global Product Manager chez ABB

Si la transition vers les fluides frigorigènes A2L est essentielle pour répondre aux exigences réglementaires, il est tout aussi important de traiter les risques d’inflammabilité liés à leur utilisation.

Comment ABB accompagne la transition vers les fluides frigorigènes A2L

ABB a développé une gamme de produits certifiés pour une utilisation avec les fluides frigorigènes A2L. Ces certifications sont essentielles pour les fabricants dans le contexte réglementaire actuel. Les produits ABB incluent des contacteurs, des relais de surcharge et des démarreurs manuels de moteurs conformes aux normes de sécurité nécessaires pour les applications A2L. Pour les démarreurs progressifs, nous pouvons fournir sur demande une déclaration de conformité relative aux clauses pertinentes de la norme IEC 60335-2-40.
Accédez à la note d’application ci-dessous pour obtenir la liste des produits ABB certifiés pour les fluides frigorigènes A2L ainsi que les certifications associées.

A2L refrigerants main visual

Produits de commande pour applications domestiques et commerciales

Reportez-vous à notre note d’application pour obtenir des conseils sur le choix des produits de commande adaptés aux applications domestiques et commerciales, ainsi que pour comprendre les exigences spécifiques applicables aux composants électriques dans les applications HVAC utilisant des fluides frigorigènes inflammables.

Produits ABB certifiés pour les fluides frigorigènes A2L

Photo of Lucas Schidel - ABB Expert

Vous voulez en savoir plus sur l’offre ABB conforme aux fluides frigorigènes A2L ?

Ressources complémentaires

Select region / language