Nylon PA66 LFH, gamme de raccords Fast Fit, convenant à tous les matériaux et types de conduits non métalliques. Classé IP66 avec des versions en polypropylène, UNEF, métrique, PG, gaz et NPT disponibles.
Gamme de joints internes moulés sophistiqués pour conduits et de rondelles d'étanchéité frontales, pour une installation plus rapide et plus fiable. IP66-IP69K
Réduction du poids, amélioration de la résistance et alésage interne lisse et sans restriction dans les applications exigeantes.
Adaptaseal Nylon PA66, gamme de raccords LFH. IP66 - IP69kAdaptationGamme de raccords vissés en polyamide (Nylon) 66 et acétal (POM). IP40
Raccords Hi-Spec pour utilisation avec les conduits non métalliques tressés. IP66 - IP67, ILFH, London Underground et homologué NF
Raccords KorifitGamme de raccords en polyamide (Nylon) 66, IP40, à utiliser avec la gamme de conduits souples Korifit Raccords XF et RFA utiliser avec la gamme de conduits en PVCu. IP65 et IP67