Systèmes de gaines flexibles non métalliques  

Adaptaflex dispose d'une large sélection de systèmes de gaines flexibles non métalliques disponibles dans de nombreux matériaux différents, allant du plus léger au plus lourd.

En standard, nos gammes de gaines sont proposées dans des tailles nominales de 10 mm jusqu'à la taille jumbo de 106 mm pour une plus grande capacité de transport de câbles. Nos solutions offrent un large éventail de spécifications et de propriétés spécialisées, notamment Fast Fit, Low Fire Hazard (LFH), Enhanced Low Fire Hazard (ELFH) et EMI screening. En outre, un grand nombre de nos systèmes de gaines bénéficient d'approbations reconnues par l'industrie, notamment British Kitemark, CE Approval, UL 1696, NF, LUL, DB, Lloyds Register, etc.

Outre nos gaines flexibles non métalliques, nous proposons également une gamme de raccords spécialement conçus pour maintenir l'intégrité du système, notamment des raccords droits, des coudes à 90° et 45°, avec des filetages métriques, PG, PF et NPT. Pour couronner le tout, nous disposons également d'un grand nombre d'accessoires, notamment des contre-écrous, des rondelles d'étanchéité et des adaptateurs multivoies, afin de faciliter et d'accélérer l'installation du système.

Les caractéristiques et les avantages sont les suivants

  • Les systèmes de gaines non métalliques ne se corrodent pas/ne rouillent pas
  • Grande variété de raccords, grand choix de solutions
  • Léger et rapide à installer (couper &  assembler les raccords)
  • Durée de vie élevée en fatigue
  • Flexibilité permettant un retour rapide à la forme initiale
  • Adaptalok Fast Fit – “Push Twist Pull” installation
  • Filets UNEF, métrique, PG, gaz & NPT
  • Conception brevetée éprouvée - plus de 20 ans de service
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文
Non-metallic Collage

Gaines non métalliques

Raccords non métalliques Adaptalok ATS et Hi-Spec

Raccords non métalliques Adaptalok

Adaptaseal, Adaptaring et raccords en PVC

Accessoires non métalliques

Plus d'informations

Select region / language