Une gamme de raccords à montage rapide, à faible risque d'incendie (LFH), en nylon PA66,
Indépendante de la hauteur pour suitabilité avec tous les matériaux et types de conduits non métalliques.
Caractéristiques et avantages
- Installation rapide &ndash ; “Push Twist Pull” Installation
- Montage original monobloc FAST fit
- Étanchéité dynamique IP66 (possibilité de mise à niveau IP68/69)
- Filets UNEF, métrique, PG, gaz & NPT
- Conception brevetée éprouvée – 20 ans de service
- Approbations multiples de l'industrie