Elektrificeren geeft energie

Energie2024_Dglr-seg_facilman_CB

Als facilitymanager of gebouweigenaar moet u kosten in de gaten houden en tegelijkertijd verduurzamen. Daarnaast wilt u voorbereid zijn op netcongestieproblemen bij het plaatsen van laadpalen en wilt u waarschijnlijk voldoen aan de energiebesparingsplicht die per juli 2023 is ingegaan. 

ABB helpt met slimme producten en systemen. 

Hoe ga ik in mijn gebouw optimaal om met energie?

1-0744-03_Energie2024_17_facil_CB_727x359px
Ik bespaar energie doordat ik inzicht heb in de grootste energieslurpers.
Energie2024_08_doelgr_facility
Mijn gebouw-gebruikers bevinden zich dankzij 
gebouw-automatisering in een comfortabel pand.
Energie2024_iconen_03_seg_CB
De inzichten helpen me om het energiegebruik te optimaliseren.
1-0744-03_Energie2024_17_facil_CB_727x359px4
Ik voldoe aan de energie-besparingsplicht en ben voorbereid op de wet- en regelgeving die komen gaat.

 
1-0744-03_Energie2024_17_EAM-systemprom_727x727px

 

Slim omgaan met energie

Slim omgaan met energie begint met het verkrijgen van inzicht. Met meetoplossingen brengt u in kaart welke apparaten en installaties echte energieslurpers zijn. Door bijvoorbeeld PV-installaties, EV-laadoplossingen en energie-opslag te verbinden met de cloud, verzamelt u waardevolle data op basis waarvan u het energiegebruik kunt optimaliseren. De data zijn inzichtelijk in gebruiksvriendelijke dashboards die óók helpen bij rapportage over energiegebruik. 
Daarnaast zijn er wat betreft energie-efficiëntie veel quick wins. Denk maar aan renovatiekits om TL-noodverlichting te vervangen door led-verlichting. En vervangt u uw meer dan 10 jaar oude UPS noodstroomsysteem door een nieuw, energiezuinig systeem, dan betaalt zich dat snel terug. 

Concreet aan de slag

Hoe deze oplossingen specifiek toe te passen leest of ziet u in onze kennisdocumenten, events en workshops. Download ze nu of schrijf u in.
1-0744-03_Energie2024_CTA_5_727x475px2

Gratis kennisdocument ‘Optimaal omgaan met energie in uw gebouw: hoe doet u dat?’

Slim omgaan met energie levert belangrijke voordelen op: minder kosten, inzicht in de energiehuishouding, een toekomstbestendiger pand en u verduurzaamt bijna automatisch. Maar: hoe pakt u dat aan? In dit kennisdocument geven we antwoord op deze en andere vragen en laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat er mogelijk is.

DOWNLOAD NU

1-0744-03_Energie2024_CTA_4_727x475px (2)

Stappenplan 'Slimme en duurzame utiliteitsgebouwen en industriële omgevingen'


In dit stappenplan delen we 6 concrete stappen waarmee u toekomstbestendige installaties realiseert. Zo buigen we complexe uitdagingen om naar mooie kansen en slimme oplossingen voor een efficiënt, slim, veilig en eenvoudig energiebeheer. Zowel voor bestaande als nieuwe locaties en installaties.


DOWNLOAD NU

Oplossingen voor energie-efficiënte gebouwen

1-0744-03-1_Energie2024_Architectuur_Utiliteit_1183x645px

Producten en oplossingen

  • Ekip UP ❯
    Upgrade/digitaliseer een bestaande basisvermogensautomaat (metingen + geavanceerde beveiligingsfunctie)
  • ASKI Energy ❯
    Energie Management Systeem voor geavanceerd energie- en vermogensbeheer

 

  • VMS ❯
    Modulair kunststofkasten systeem

Nog meer weten?

Bekijk hieronder het gebouwtype van uw keuze of klik op uw vakgebied voor informatie die aansluit op uw situatie.
Select region / language