Elektrificeren geeft energie

Energie2024_Dglr-seg_install_CB
Als installateur in de utiliteit heeft u flink wat uitdagingen. De behoeften van pandgebruikers veranderen, wet- en regelgeving op het gebied van energie-efficiëntie wordt steeds strenger én uw opdrachtgever wil de kosten laag houden. En dan is er nog de hobbel van netcongestie... ABB helpt met slimme producten en systemen. 

Waar kan ik mijn opdrachtgevers mee helpen op het gebied van energie-efficiënte gebouwen?

Energie2024_14_install_CB_
Ik kan mijn opdrachtgevers helpen om energie te besparen, doordat ze inzicht krijgen in wat de energieslurpers zijn en waar ze kunnen optimaliseren.
Energie2024_08_doelgr_facility
De oplossingen en online dashboards zijn makkelijk te installeren en voor mijn klanten makkelijk uit te lezen. 
Energie2024_iconen_04_seg_IB
Mijn klanten kunnen deze data gebruiken om informatie aan te leveren over hun energieprestaties en -rapportages.
Energie2024_14_install_CB
Ik zorg voor voldoende aansluitruimte, omdat ik weet dat er in de toekomst waarschijnlijk uitgebreid moet worden. Ik zorg voor mogelijkheden tot uitbreiding met een toekomstbestendig systeem.

Concreet aan de slag

Volg de mini-trainingen

We hebben 4 mini-trainingen speciaal voor u, als installateur, ontwikkeld waarin u alles te weten komt over de meest voorkomende energiemonitoring en -managementoplossingen. Na het kijken van deze korte en praktische video’s van 3 minuten weet u: 

1. waarom deze oplossing te gebruiken 
2. wat de belangrijkste productspecificaties zijn 
3. wat de voordelen zijn voor uw klant  
4. wat de volgende stap is voor uw project

Wat kunt u nog meer doen?

U kunt voor uw opdrachtgevers het verschil maken als het gaat om energie-efficiëntie. In de praktijk vertaalt zich dit naar slimme bewegings- en aanwezigheidsmelders en centrale bediening voor sturing van klimaat, verlichting en zonwering. Een gebouwautomatiserings- en controlesysteem is bovendien vanaf 2026 verplicht voor elk gebouw met een verwarmings- of aircosysteem van meer dan 290 kW. U helpt uw opdrachtgevers om de beschikbare netcapaciteit optimaal te gebruiken door bijvoorbeeld piekverbruik inzichtelijk te maken en te voorkomen met bijvoorbeeld loadbalancing.

Oplossingen voor energie-efficiënte gebouwen

1-0744-03-1_Energie2024_Architectuur_Utiliteit_1183x645px

Producten en oplossingen

  • Ekip UP ❯
    Upgrade/digitaliseer een bestaande basisvermogensautomaat (metingen + geavanceerde beveiligingsfunctie)
  • ASKI Energy ❯
    Energie Management Systeem voor geavanceerd energie- en vermogensbeheer

 

  • VMS ❯
    Modulair kunststofkasten systeem

Nog meer weten?

Bekijk hieronder het gebouwtype van uw keuze of klik op uw vakgebied voor informatie die aansluit op uw situatie.
Select region / language