Elektrificeren geeft energie

Energie2024_Dglr-seg_paneelb_CB

Als paneelbouwer is het slimmer maken van verdeelsystemen een must, zodat deze flexibel zijn met het oog op toekomstige aanpassingen en uitbreidingen. Het is voor u belangrijk dat montage en installatie snel en moeiteloos gaan. ABB helpt met slimme producten en systemen. 

Waar kan ik mijn opdrachtgevers mee helpen op het vlak van energie?

Energie2024_20_paneel_CB
Ik kan sneller en compacter bouwen. Dat scheelt ruimte én kostbare tijd voor mijn klant.
Energie2024_20_paneel_CB
Door verdeelsystemen slimmer te maken, is monitoring en optimalisatie van het energiegebruik mogelijk. Zo kan de klant onder andere besparen op de energierekening. 
Energie2024_20_paneel_CB
Als paneelbouwer draag ik bij aan een toekomstbestendige 
energiehuishouding 
binnen het gebouw van mijn klant, doordat systemen flexibel en schaalbaar zijn.

Concreet aan de slag

Snelle montage en installatie én een toekomstbestendig gebouw: win-win 
 

Energie2024_20_CTA01

Meld u aan voor een gratis training prefab VMS-kasten voor schakel- en verdeelsystemen 

Als paneelbouwer alles te weten komen over ABB’s VMS-programma prefabkasten voor schakel- en verdeelsystemen? En hoe u deze eenvoudig kunt configureren met behulp van de gratis software? Volg de gratis training en installeer makkelijker en veiliger. 

De training vindt plaats bij u op de locatie.

JA, IK DOE MEE 
1-0744-03_Energie2024_CTA_9_727x475px

Ontdek de meerwaarde van een toekomstbestendige energieverdeler

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en ook wet- en regelgeving zorgt er steeds vaker voor dat aanpassingen aan elektrische installaties noodzakelijk zijn. Om de ontwikkelingen te kunnen volgen, zijn toekomstbestendige energieverdelers nodig. Maar hoe zien die eruit? Dat laten wij u graag zien tijdens een persoonlijke demonstratie. 

JA, IK VRAAG EEN DEMO AAN 

Oplossingen voor energie-efficiënte gebouwen

1-0744-03-1_Energie2024_Architectuur_Utiliteit_1183x645px

Producten en oplossingen

  • Ekip UP ❯
    Upgrade/digitaliseer een bestaande basisvermogensautomaat (metingen + geavanceerde beveiligingsfunctie)
  • ASKI Energy ❯
    Energie Management Systeem voor geavanceerd energie- en vermogensbeheer
  • VMS ❯
    Modulair kunststofkasten systeem

Nog meer weten?

Kies hieronder op het segment van uw keuze of klik uw vakgebied aan voor informatie die aansluit op uw situatie.
Select region / language