InSite

Energiemonitoring en sturen

System pro M compact InSite


Het InSite systeem biedt realtime inzicht in energieverbruik en belasting in zowel de sub- als de eindverdeling. Het systeem verzamelt data van energie- en vermogensmeters, netwerkanalysatoren en stroomsensoren op installatieautomaten en aardlekbeveiligingen. Deze meetdata is toegankelijk via de InSite-webserver of via een third-party cloud.

  • Totaaloplossing voor optimale energie-efficiency en load-management.
  • Aanpasbaar systeem door plug-in- uitbreidingsmodules te monteren aan de compacte SCU200
  • Eenvoudig te integreren met PV- en EV-laadsystemen, warmtepompen, etc.

Project concreet maken

Wij kijken graag samen met u naar uw installatieschema zodat we samen de juiste componenten kunnen selecteren.

Dien uw project in

Belangrijkste voordelen

Schaalbaar

Schaalbaar

  • Sub- en eindverdeling
  • Geschikt voor nieuwe installaties, bestaande installaties of renovaties
  • Van grote gebouwen tot woningen met geavanceerde mogelijkheden voor load-management
Flexibel

Flexibel

  • Eenvoudige integratie van externe cloud-oplossingen
  • Meer connectiviteitsmogelijkheden via RS485 communicatie met bijvoorbeeld EV-laadinfrastructuur en PV omvormers
  • Toegang tot realtime gegevens via de geïntegreerde InSite-webserver
Energie-efficiënt

Energie-efficiënt

  • Meer mogelijkheden voor het optimaliseren van de energie-efficiëntie van elk type gebouw of fabriek
  • Eenvoudige implementatie van energiebeheer en loadmanagement
  • Voldoet aan de hoogste normen voor energie-efficiëntie
  • Bespaar tot 20% op de energierekening
  • Verlaag uw CO2-uitstoot met tot 15%

Ontdek de productlijn


Toepassing in woningen en kleine commerciële gebouwen
Toepassing in woningen en kleine commerciële gebouwen
Toepassing in woningen en kleine commerciële gebouwen
Controller SCU200
Controller SCU200
  • Monitoring op afstand van een groot aantal aangesloten apparaten, waaronder vermogensautomaten, energiemeters en stroomsensoren. Maar ook EV-laadsystemen, PV omvormers en warmtepompen.
  • Uitgerust met 1 wifi-poort en 3 seriële poorten (ethernet RJ45, RS485 voor Modbus RTU, INS platte kabel). Via deze 3 seriële poorten is het mogelijk om 32 meetstroomsensoren, smart accessoires of I/O modules te connecteren via de INS kabel en kunnen er 16 Ethernet RJ45 apparaten ( M4M, PV omvormers, laadpalen etc..) en 16 MODBUS RTU apparaten worden geïntegreerd in de SCU200.
  • Met ondersteuning voor Modbus RTU-, TCP-, REST API-, wifi-, en Websocket-protocollen voor veilige gegevensoverdracht. Veilig internetgebruik wordt gewaarborgd door versleuteling van de data.
Plugin-uitbreidingsmodules
Plugin-uitbreidingsmodules
  • Tot 5 uitbreidingsmodules eenvoudig zonder gereedschap te monteren op de SCU200 controller.
  • De energiemeter-module meet de elektrische waarden via de aangesloten deelbare stoomtransformatoren.
  • Via de draadloze M-bus uitbreidingsmodule maakt het gegevensverzameling mogelijk van maximaal 16 draadloze M-bus meters zoals elektriciteits-, gas- of watermeters.
  • Het complete InSite-energiemanagementsysteem wordt gevoed door een 24 VDC voedingsmodule.
Slim hulp- & signaleringscontact
Slim hulp- & signaleringscontact

Het slimme hulp- & signaleringscontact kan via de INS vlakke kabel worden aangesloten om de status uit te lezen van ABB installatieautomaten en aardlekschakelaars. Met dit slimme contact wordt ook de temperatuur van deze installatieautomaten en aardlekschakelaars gemeten en bewaakt.

De InSite-webserver geeft remote toegang tot de gegevens die door de aangesloten meters worden verzonden, en biedt een stapsgewijze installatiewizard, kostencalculator en geautomatiseerde acties voor optimale prioritering van belasting om optimale energie-efficiëntie mogelijk te maken.


Toepassing in grote commerciële gebouwen en industriële omgevingen
Toepassing in grote commerciële gebouwen en industriële omgevingen
Toepassing in grote commerciële gebouwen en industriële omgevingen
Control Unit SCU100
Control Unit SCU100
  • Verzamelt meetgegevens van maximaal 16 energie- en vermogensmeters, tegelijk met die van 96 stroomsensoren of digitale input/outputmodules.
  • Monitoring van het systeem op afstand dankzij digitale communicatie die verschillende protocollen ondersteunt (Modbus RTU, TCP of SNMP v1, v2 en versleutelde v3).
  • 2 interfaces garanderen eenvoudige integratie met elke IT-infrastructuur: LAN (TCP/IP of Modbus TCP) en RS485 (Modbus RTU).
Digitale input- en outputmodules
Digitale input- en outputmodules

Met digitale input- en outputmodules (I/O-modules) kan de contactstatus van installatie-automaten of aardlekbeveiligingen worden uitgelezen. Via het aansturen van een motorbediening met deze input- en outputmodules is het mogelijk om installatie-automaten of aardlekbeveiligingen op afstand in of uit te schakelen. En kunnen water- en gasmeters met een pulsuitgang worden uitgelezen. De serie bestaat uit drie modules die ingezet worden afhankelijk van het aantal en het type geïnstalleerde producten:

  • Inputmodule DM11
  • Outputmodule DM00
  • Input-/outputmodule DM10

DM11, DM00 en DM10 kunnen worden verbonden met System pro M compact®-accessoires zoals MCB’s en RCD’s, evenals met andere DIN-railproducten met digitale in-/uitgangssignalen en pulsmeters (zoals water- en gasmeters).

Via de InSite-webserver heeft u toegang tot verschillende vooraf geconfigureerde pagina’s. Zo kunt u realtime en historische gegevens monitoren, vergelijken en structureren. Bovendien kunt u automatische acties configureren om snel te reageren op een ingestelde grenswaarde (bijvoorbeeld een automatische actie wanneer een bepaalde ingestelde stroom, spanning of vermogen wordt bereikt.)

Functies voor energiebeheer

Met de InSite-webserver kunt u:

CheckboxGegevens realtime inzien, analyseren en dit gebruiken om het energieverbruik te optimaliseren;

CheckboxAanbevelingen ontvangen voor onderhoudsplanning;

CheckboxInzicht krijgen in energiekosten middels de energiekostencalculator;

CheckboxBetrouwbare installatie uitvoeren met de stapsgewijze installatiewizard;

CheckboxTijd besparen bij installatie via automatische apparaatherkenning voor de meeste energiemeters en M4M analyzers van ABB;

CheckboxGeavanceerd load-management realiseren en tot 20% energie besparen door automatische acties te configureren;

CheckboxHet systeem rechtstreeks integreren met de cloudoplossing ABB Ability™ Energy Manager om alle elektrische assets te beheren.


Energieprofiel kleine kantoorgebouwen verbeteren?

iso-50001-energietool

Doe nu de nieuwe gratis energietool

Is uw bedrijf ook bezig met energiebeheer of wilt u de volgende stap naar meer intelligentie maken? ABB heeft recent een tool ontwikkeld waarmee het energieprofiel van kleine kantoorgebouwen volgens ISO 50001 kan worden bepaald. De tool zet de uitdagingen op rij en toont de oplossingen die ABB hiervoor biedt. Ook biedt dit inzicht in de voordelen die dat voor energiebeheer met zich meebrengt.

Ga naar de tool

Instructievideo’s, vereenvoudigen en versnellen integratie

Met het InSite systeem biedt ABB belangrijke bouwstenen voor energiebeheer. Hiervan zijn instructievideo’s beschikbaar die het werk van installateurs en paneelbouwers ondersteunen.

De video’s nemen de kijker stap voor stap door procedures en werkwijzen, waarbij steeds overzichtelijke instructies worden meegegeven. Door in te zoomen op bepaalde details en werkzaamheden behoudt de kijker voortdurend het overzicht.

Video 1 - Inbedrijfstellen
Video 2 - Belangrijkste functionaliteiten
Video 3 - Instellen van alarmen & notificatie van gebeurtenissen
Video 4 - How to work with ‘Historische waarden-navigatie’
Video 5 - Export, import, configuratie en historie
Video 6 - Het aanmaken en visualiseren van groepen
Video 7 - Hoe gebruik te maken van het systeemoverzicht

Voor aanvullende vragen en extra uitleg kunt u contact opnemen met onze Technical Support: 088 2600 990, NL-tech-EP@abb.com
 

Download hier de Nederlandstalige snelle starthandleiding Control Unit SCU 100

Download hier de Nederlandstalige snelle starthandleiding Control Unit SCU 200

Elektrificatie uitdagingen

Gerelateerde producten

Producten en downloads

Producten
Downloads
Loading documents
Select region / language