Fallstudie 2019-11-15 Lösningar från ABB till Telias nästa generations datacenter i Finland ABB:s infrastruktur för elektrifiering med digitala funktioner säkerställer tillförlitlig energidistribution i Telias datacenter som kräver hög tillgänglighet.
Pressmeddelande 2019-11-07 ABB-teknik gör nytt kulturhus energismart Ett nytt samarbete mellan Skellefteå Kraft och ABB ska visa hur det blivande kulturhuset i Skellefteå kan bli ett stående bevis på tekniska lösningar som är bra både ekonomiskt och för miljön.
Artikel 2019-11-05 ABB utökar sitt sortiment av uppgraderingssatser med smarta effektbrytare ABB ser stor efterfrågan på sina unika digitala lösningar för kraft vilka erbjuder snabb uppgradering och leder till optimerade driftskostnader.
Artikel 2019-11-04 Ny programvara till ABB Universal Motor Controller för snabbare och enklare enhetskonfigurering Ny programvara gör det enklare att konfigurera ABB:s UMC100.3 som ett intelligent datahub för processindustrier.
Artikel 2019-10-21 ABB använder smart teknik i syrefri rötkammare ABB bygger in sin smarta kraftteknik i en brittisk anläggning med syrefri rötkammare.
Artikel 2019-10-21 ABB möjliggör digital styrning av belysning för tunnelbanan Shijiazhuang Metro Investeringen är också ett viktigt led i strävan att skapa ”gröna” transportsystem. ABB:s intelligenta i-bus® KNX fastighetsautomation använder KNX busstandard. Det ger möjlighet till intelligent kontroll av belysning, temperatur, ventilation och solskydd i byggnader genom styrning av installerad elektrisk utrustning i fastigheterna. Systemet som är tillförlitligt, flexibelt och utbyggbart
Artikel 2019-09-19 En flytande smart lägenhet för hotellgäster Med ABB-free@home® förvandlas en flytande lägenhet till ett smart hotellboende med allt det senaste inom styrning av uppvärmning, belysning och persienner.
Artikel 2019-09-13 Smart teknik från ABB sätter ljuset på konsten i det nya Bauhausmuseet Bauhaus är en av 1900-talets viktigaste institutioner för arkitektur och design.Museet grundades 1919 av Walter Gropius som en konstskola i Weimar i Tyskland, och Bauhausstilen med dess kombination av design och hantverk ses som en av de mest inflytelserika rörelserna inom arkitektur och design. År 1925 flyttades skolan till Dessau, där det nya museet öppnas den 8 september 2019 till
Pressmeddelande 2019-09-11 ABB lanserar den öppna API-plattformen för att stärka smart hemautomation Med nästan fem miljoner komponenter i sitt anslutna ABB-free@home®-system som installerats i över 40 länder världen över ligger ABB i framkant inom smart hemautomation. ABB har redan etablerade och beprövade samarbeten inom sektorn och bygger nu vidare på sin långa erfarenhet av att bygga partnerskap till förmån för slutanvändarna. ABB använder redan API:erna från Sonos, Signify och
Artikel 2019-08-26 ABB Connect: 5 funktioner du inte får missa Jag heter Andrew Wheeler och är ansvarig för digital marknadsföring för ABB:s affärsområde Electrification och jag ingår i teamet som formar ABB Connects framtida inriktning. Alla åsikter här är mina egna. Här kan du läsa mer om ABB Connect. Efter introduktionen 2015 har ABB Connect fortsatt att utvecklats och förbättrats baserat på er feedback. Som ett resultat har ABB Connect blivit den mest