D11 och D13 har förbättrad användarvänlighet, fler standardfunktioner, förenklad installation och uppstart. De har en hög läsbarhet tack vare display med två rader och en intuitiv menystruktur.
Det innovativa kabelskyddssystemet från ABB gör det snabbare och enklare att installera kabelskydd och ger ett mer stilrent intryck. Systemet har snabbfästen i metall och raka 1200 mm kabelskydd med en korrosionsbeständig beläggning i Magnelis®. Finns i fyra storlekar: 16, 22, 28 och 34 mm.
SAGA™ är mer än bara en samling strömbrytare och uttag med en stilren design för alla interiörer, som enkelt kan integreras i ABB:s system för fastighetsautomation. Det är en sann berättelse om en resa mot att sluta cirkeln genom biocirkulära material och verksamhet med nollutsläpp.
AP45-dosorna tillverkas av återvunnet material* vilket minskar koldioxidavtrycket och sparar naturresurser, särskilt vatten.
Med respekt, kunskap och ett genuint intresse för kundens affär läggs grunden till långsiktiga kundrelationer. Som säljare av lågspänningsutrustning får Patrik Wik göra det han tycker allra bäst om: att träffa människor och bygga relationer.
Företaget Voltimum driver internetportaler med bransch- och produktnyheter för den professionella elinstallationsmarknaden. På portalerna finns omfattande produktdata, forum, experter, utbildningskataloger mm. Företaget arrangerar också seminarier och tillhandahåller marknadsföringstjänster till partners.
Databasen består i Sverige av cirka 33 000 professionella användare såsom elinstallatörer, elkonsulter, elansvariga, organisationer med flera.
Voltimum ägs av ABB, Hager, Legrand, Nexans, Osram, Philips, Prysmian och Schneider Electric.
Namnet Voltimum är en kombination av SI-enheten volt och ordet optimum.
Till voltimum.se
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig
Hitta snabbt en ABB-kanalpartner