Kabeldon kabelskåp och fördelningscentraler (KLIP-centraler), är ett flexibelt system som kan användas för en mängd olika tillämpningar, oftast i offentliga utomhusmiljöer.
Enastående säkerhets- och skyddsnivå
Den fullständiga IP2X-klassificeringen ger en säker lösning för både installatören och omgivningen. Kabeldons kabelskåp och fördelningscentraler är designade för användning utomhus i offentliga miljöer, därför är säkerheten vår högsta prioritet.
Testat, verifierat och optimerat
Kabeldon IP-system ger en pålitlig lösning som möjliggör kontinuerlig drift under hela livslängden. Produkterna är designade och optimerade för att fungera tillsammans och testas och verifieras som ett system.
Designad för flexibilitet och enkelhet
Kabeldon IP-system är enkelt att arbeta med. Modulariteten, tydliga markeringar och fri sikt gör installationen snabb och flexibel. Möjligheterna för felaktiga installationer har minimerats, vilket i sin tur hjälper installatören att säkerställa systemets tillförlitlighet och säkerhet.