Kabeldon kabelskåp och kapslingar

Kabeldon varmförzinkad kapslingsserie

ABB erbjuder ett komplett sortiment av enkla och säkra lågspänningssystem för en mängd applikationsområden.

Kabeldon kapslingar är utvecklade utifrån en mångårig erfarenhet av system för krävande miljöer. De uppfyller dagens krav på lång livslängd - även i hårt utsatta miljöer - med bibehållen säkerhet samt låga drifts- och underhållskostnader.

  • Testad enligt krav i SS-EN ISO 1461, SS-EN 61439-1, SS-EN 61439-5.
    Uppfyller krav för arktiskt klimat.
  •  Kapslingsklass IP34D

Fördelar

  • Ytbehandlingen -  varmförzinkad stålplåt -  ger ett bra skydd mot korrosion och därmed får kapslingarna lång livslängd
  • Designat för att passa in i olika installationsmiljöer
  • Alla delar som grävs ner i mark har försetts med ett förstärkt korrosionsskydd
  • IP-system bygger på ett modulsystem som gör projekteringen enkel

Egenskaper

  • Alla delar som ansluts till skensystemet har moduldimensioner (1 modul, M = 12.5 mm)
  • Kapslingens ovandel är försedd med abonnentlås

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden

Select region / language