Messuosasto pyörien päällä

Koko Suomen laajuinen ABB Sähkönjakelun Roadshow järjestetään jo seitsemännen kerran, 19.5.-13.6.2025.

Tämä yli 100 neliön pyörien päällä kulkeva messuosasto on kevään kattavin sähköalan tapahtuma, missä esittelemme ABB:n uusimpia sähköjakelun tuotteita, ratkaisuja ja palveluita.

Rekassa pääset tutustumaan tarkemmin tuotteisiimme parhaiden asiantuntijoidemme johdatuksella. Katso vuoden 2023 kiertueen rekan esittelyvideo ja tunnelmakuvia alta.

Katso milloin olemme paikkakunnallasi ja ilmoittaudu mukaan!

Paikkakunnat ja pysäkit

PaikkakuntaPäiväPvmOsoite
KajaaniMaanantai19.5.Tehdaskatu 15 (Renforsin Ranta)
RovaniemiTiistai20.5.Lampelankatu 39 (Neve)
TornioKeskiviikko21.5.Terästie (Outokumpu)
OuluTorstai22.5.Konetie 27 (ABB)
Kokkola Perjantai23.5.Paristotie 15 (KIP)
JyväskyläMaanantai26.5.Kukkumäentie 31 (ALVA Sähköverkot)
KuopioTiistai27.5.Kuopionlahdenkatu 12 (Kuopiolahden kenttä)
SeinäjokiKeskiviikko28.5.Varastotie 5 (Seiverkot)
LappeenrantaMaanantai2.6.Yhteistyönkatu 1 (ABB)
KouvolaTiistai3.6.Koskelankuja 1 (UPM)
PorvooKeskiviikko4.6.Muovintie 19 (Borealis)
EspooTorstai5.6.Juvan teollisuuskatu 25 (ABB)
HämeenlinnaPerjantai6.6.Harvialantie 420 (SSAB)
TurkuMaanantai9.6.Artukaistentie 1 (Turku Energia SV)
MaarianhaminaTiistai10.6.Elverksgatan 5 (Harrys El)
PoriKeskiviikko11.6.Radanvarsi 2 (Pori Energia SV)
PirkkalaTorstai12.6.Jasperintie 310 (ABB)
VaasaPerjantai13.6.Strömbergin Puistotie 6C (ABB)
Rekan aukioloajat

Rekka on auki päivittäin klo 8.30-11.30 & 13.00-16.00. Huom! Maarianhaminassa rekka on auki klo 8.30-13.00.

Tunnelmia viime kiertueelta

People in front of ABB Vaasa main entrance
ABB tiimi valmiina lähtöön
image (5)_v2
Rekka parkissa Pohjois-Suomessa
People inside the truck
Asiakkaat tutustumassa rekkaan
IMG_0550_v2
ABB sähköistää ja pitää maailmaa käynnissä

Tule tutustumaan uutuuksiimme

Safering Switchgear product picture
SafeRing/SafePlus Air

Kompakti kaasu- ja kuivailmaeristeinen kojeisto toisiojakeluun, enintään 24kV. Puffer-tyyppinen kuormakytkin (LBS) erityisesti SF6-vapaisiin sovelluksiin. Kuormavirtojen katkaisu toimii kuivassa ilmassa.

UniSec Air Switchgear product picture
UniSec Air

Sisätiloihin tarkoitettu SF6-vapaa ilmaeristeinen kojeisto toisiojakeluun, enintään 24kV. Sisältää kuormakytkimen (LBS) ja GSec Air erottimen.

TRAFCOM product
TRAFCOM

Mittaa ja valvoo muuntajien kuntoa seuraamalla reaalijassa niiden kuormitusta, lämpötiloja, tärinää, osittaispurkauksia ja ikääntymistä.

furse homepage city view
Furse®

FURSE salamasieppari on kokonaisratkaisu maadoitukseen ja salamasuojaukseen.

Rekassa esillä myös

Etkö löytänyt etsimääsi?

adobestock_web
Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa sähköistykseen liittyvä uutiskirjeemme ja pysy ajantasalla.

Videos_390
Yhteydenotto

Täytä yhteydenottolomake ja otamme sinuun yhteyttä.

adobestock_337101966-medium
Löydä lähin kanavakumppani

ABB:n kanavakumppanit apunasi yhteistyössä ABB:n kanssa.

ABB Connect Partner Hub

Kohtaamispaikka sähköistyksen asiantuntijoille.

Select region / language