Avec UniSec Digital, vous bénéficiez d'une flexibilité sans précédent pour toute application. La solution numérique tire pleinement parti des composants éprouvés des tableaux moyenne tension d'ABB : capteurs de courant et de tension ainsi que relais de protection et de contrôle avec communication numérique IEC 61850 pour garantir un réseau électrique fiable, robuste et efficace.
UniSec Digital vous aide à relever de nombreux défis pratiques auxquels vous êtes confrontés dans les applications complexes d'aujourd'hui, tels que la connaissance des conditions réelles de fonctionnement, des conditions de charge et des risques de sécurité, ce qui vous permet tout simplement de moins vous inquiéter pour votre réseau électrique.
UniSec Digital garantit une sécurité et une disponibilité accrues de votre tableau, car il est équipé d'une solution de surveillance permanente des conditions, avec des fonctions telles que la surveillance de la température, des conditions environnementales, des disjoncteurs et des décharges partielles. Il peut également être connecté à ABB Ability Asset Manager, le système de surveillance en ligne d'ABB, qui optimise les programmes de maintenance et réduit les coûts d'exploitation.
Gamme de produits
La solution UniSec Digital est disponible pour l'ensemble de la plateforme UniSec, ce qui garantit la flexibilité du portefeuille.