Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Tableau Moyenne Tension isolé par air

Des solutions et services classiques et intelligents en matière de tableau à isolation par air pour répondre à tous vos besoins jusqu'à 46 kV IEC et 27 kV ANSI.

Tableau Moyenne Tension isolé par air pour les services publics et l'industrie, couvrant également des applications très exigeantes, telles que les centres de données, le pétrole et le gaz, les mines, la marine et l'énergie nucléaire. Un large choix de produits conçus selon les normes IEC, ANSI, CSA, ENA, GB, GOST et autres.

Tableaux primaires UniGear

Le site UniGear la famille de tableaux IEC et les centres de contrôle de moteurs pour la distribution primaire offrent une opportunité unique en combinant librement différents types de panneaux (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R et UniGear MCC) dans le même tableau de distribution, offrant la plus grande flexibilité tout en optimisant l'encombrement. La nouvelle solution intelligente UniGear Digital maximise les avantages en utilisant des capteurs et des technologies basées sur IEC 61850.

Appareillage secondaire UniSec

Pour les applications secondaires, le système très innovant UniSec la gamme de tableaux CEI propose des modules et des panneaux standardisés avec des interrupteurs-sectionneurs et des disjoncteurs à fusibles, ainsi que des solutions dédiées aux réseaux électriques intelligents.

Tableau ANSI

Pour les applications nécessitant des appareillages ANSI, ABB dispose d'une gamme complète d'appareillages à gaine métallique, non résistants aux arcs électriques. Pour les applications résistantes à l'arc, la fameuse gamme SafeGear d'ABB offre des valeurs nominales allant jusqu'à 4000 A, 63 kA à 5 et 15 kV avec le plus petit encombrement disponible dans l'industrie. Les projets présentant des contraintes d'espace serrées bénéficieront grandement de ReliaGear® ND, la plate-forme de conception étroite d'ABB’qui présente un cadre de disjoncteur empilé de 26 pouces de large et de deux hauteurs à 5 et 15 kV. Des tableaux standard à enveloppe métallique sont proposés sur la plate-forme Advance® avec des courants nominaux allant jusqu'à 63kA et 4000A.  

Des versions d'appareillage dédiées, conçues pour les besoins des marchés émergents, sont disponibles en Inde et en Chine.

Portée du produit

  • Classification IEC jusqu'à 36 kV, 40,5 kV GB et une version d'appareillage UniGear ZS3.2 dédiée à 46 kV
  • Tension nominale ANSI jusqu'à 27 kV  

Pourquoi ABB ?

  • Des produits pour toutes sortes d'applications, sur terre et en mer
  • Conçu pour une fiabilité opérationnelle et une sécurité du personnel maximales
  • Des solutions intelligentes pour les réseaux intelligents, prêtes pour l'avenir
  • Le degré élevé de recyclage des matériaux a un faible impact sur l'environnement
  • Un réseau mondial d'usines et d'unités de service pour votre soutien

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

Showing offering for:

En savoir plus

Offre connexe