UniGear MCC ställverk för motordrifter

400 A lastström med dubbla säkringar per fas i ett 400 mm brett fack, upp till 12 kV.

UniGear MCC är ett luftisolerat ställverk för motordrifter för mellanspänning särskilt konstruerat för koppling av motorer, transformatorer och kondensatorbatterier.
UniGear MCC är resultatet av många års erfarenhet inom konstruktion, tillverkning och tillämpning av vakuumkontaktorer för alla slags installationer inom elnät och industri.  

Produktprogram

  • Märkspänning upp till 12 kV
  • Märkström upp till 400 A, max 3 000 kVA-motorer
  • Kortslutningsström upp till 50 kA/3s*

Viktiga fördelar

  • Smalt fack med en bredd på endast 400 mm
  • Lämplig för motordrifter
  • Personsäkerhet: jordslutaren aktiveras automatiskt genom vakuumkontaktorns rörelser
  • Kontaktor lämplig för 1 000 000 mekaniska manövreringar

Viktiga funktioner

  • Standarder: IEC, GOST, GB/DL
  • Konstruktion: LSC-2A, PM    
  • Ljusbågsklassificering: A FLR *
  • Mycket anpassningsbara versioner tillgängliga
  • Ställverket kan installeras med baksidan mot väggen
  • Tillgänglig i digital version

* Begränsas av säkringarna

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden