Avancerade tjänster

Diagnostik, övervakning och ständiga förbättringar för ett proaktivt underhåll av automationsutrustningar och processer.

Mer utvecklad digitaliserad kommunikation samt ökad integration mellan både utrustningar och system har sedan länge varit trender inom processautomation då detta innebär många fördelar. När process- och objektdata samlas mer centralt ökar till exempel förutsättningarna att styra och planera sin produktion men också för tillståndsbaserat underhåll. Mängden databehandling kan dock innebära en utmaning och med tiden kan samverkade faktorer, om dessa inte detekteras och åtgärdas, resultera i en gradvis försämrad produktivitet eller tillgänglighet.

Möjligheten att hämta och analysera stora mängder data från anläggningen eller processen, på ett säkert och effektivt sätt, är därför en förutsättning för att tidigt kunna dra rätt slutsatser, se komplexa samband och proaktivt underhålla såväl produktionsprocesser som ingående utrustningar.

ABB:s Avancerade Tjänster för tillståndsbaserat underhåll bygger på mjukvarubaserade verktyg som utan att störa samlar in relevant data från processer, system och utrustningar. Där sedan en dataanalys med avancerade algoritmer samt jämförelser mot specifikationer, krav och rekommendationer genomförs med hög automationsgrad. Ofta sker detta tillsammans med regelbundna och fördjupade undersökningar av ABB:s ingenjörer som sedan föreslår lämpliga åtgärder.

För ett hållbart resultat baseras dessa tjänster på en metodik för ständiga förbättringar i tre steg:

  • Steg 1: Diagnostik/Analys 
  • Steg 2: Förbättringsarbete 
  • Steg 3: Övervaka/Bibehålla

ABB:s Avancerade Tjänster kan hjälpa dig att med dessa tre steg kontinuerligt, systematisk och proaktivt förbättra tillgänglighet och produktivitet i din anläggning samt att effektivisera ditt underhåll.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Select region / language