Elektromagnetisk flödesmätare HygienicMaster FEH300

HygienicMaster FEH300 är speciellt utvecklad för att klara kraven från livsmedel, läkemedel och biotekniska industrin. Tillverkad av FDA godkänt material och certifierat enligt EHEDG och 3-A.

Letar du efter en elektromagnetisk flödesmätare med mer avancerad funktionalitet och utökade diagnostisk funktioner? Ta reda på mer om HygienicMaster FEH500.

 

Översikt
Data
Verktyg
Fieldbus & HART
Download
Service

Overview

Denna kraftfulla flödesmätare är designad med rostfri sensor och många olika processanslutningar.       FEH300 är lätt att använda och  kompetent när det gäller utsignaler och fältbussar. 
HygenicMaster FEH300 är en mångsidig, prisvärd och noggrann flödesmätare som är anpassad för alla processindustriapplikationer. En flödesmätare med basfunktionalitet, kort leveranstid och är enkel att förstå.     

  • Flexibel och enkel konfiguration
    – Konfiguration utföres "genom glaset" vilket eliminerar behovet av att ta bort locket och reducerar driftsättningstiden
    – "Easy Set-up" -funktion 
  • Sensor memory
    – Lagring av kaibrering och konfig gör det enkelt att byta transmitter utan behov av omkonfigurering
  • Applikationbaserad diagnostik  
    – Förenklade felsökning
    – Statusmeddelanden i enlighet med NAMUR 
    – Hjälptexter i LCD-display

Scanmaster verifieringsprogramvara. Ger kunden möjlighet att verifiera flödesmätaren online. FZC500.  

Data

Allmänna specifikationer:  

  • Onoggrannhet
    – Standard 0,4% ,Option 0,2% D22
  • Nominell diameter
    – DN 3 till 100 (1/10 till 4 in.)
  • Processanslutningar
    – Wafer
    – Fläns enligt DIN 2501 / EN 1092-1, ASME B16.5 / B16.47, JIS
    – Gängad röranslutning i enlighet med DIN 11851
    – Svets-muffar
    – Tri-Clamp i enlighet med DIN 32676 , ASME BPE
    – Utvändig gänga i enlighet med ISO 228 / DIN 2999 
  • Linermaterial
    – PFA (vakuumresistant)
  • Processanslutning
    – Fläns: rostfritt stål
    – Variabla processanslutningar: 1.4404 
  • Kommunikation
    – HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
  • Godkännanden explosionsskydd 
    – ATEX, IECEx, FM, cFM, NEPSI, GOST
  • Certifikat
    – 3AFDA-godkänt material, EHEDG E4

Specialfunktioner:   

  • Standarddiagnostik

Verktyg

För att välja den mest lämpliga produkten för din applikation använder du länken nedan.  

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner..
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

*) DSV401 Rx (SMART VISION) is not released with the latest DTM500 Bundle. Please use any latest frame application (e.g. Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Läs mer & nedladdning

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language