Robot Control Mate (RCM)

ControlMateBanner

La interfaz del operador mejora la flexibilidad y la eficacia de las aplicaciones robóticas sencillas

 

Complemento de Robot Control Mate RobotStudio®.

ABB amplía RobotStudio con la posibilidad de controlar robots desde el PC. Robot Control Mate permite a los usuarios mover, enseñar y calibrar robots desde su ordenador, facilitando más que nunca el control de los movimientos de un robot. Por primera vez, el software de programación offline de ABB puede utilizarse para controlar los movimientos físicos de un robot en tiempo real.


Robot Control Mate Web

Robot Control Mate es una solución de software para facilitar el movimiento, la enseñanza y la calibración de robots para operaciones estándar y cuando no se dispone de un FlexPendant. Robot Control Mate puede utilizarse en un PC, un portátil o cualquier dispositivo portátil, como una tableta. El software está disponible como complemento de RobotStudio de ABB o como versión web; esta última permite al usuario conectar una tableta al controlador a través de ehternet o de forma inalámbrica.


Beneficios principales

tile1
Mover, enseñar y calibrar varios robots de forma inalámbrica
tile 2
Interfaz intuitiva basada en la web, diseñada para que los usuarios controlen los robots con facilidad
tile 3
La compatibilidad con los kits de desarrollo de software permite una gran flexibilidad para los usuarios
tile 4
Solución ideal para operaciones estándar y sencillas

 

3 pasos para comenzar con Robot Control Mate

Picture3
Paso 3
Pone en marcha, enseña o calibrar robots. Verás los movimientos del robot en tiempo real.

 

Descubre los robots que se pueden controlar con Robot Control Mate

Más información

 

Descubre nuestro portfolio

 

Select region / language