Mises à niveau

Améliorez la fiabilité et prolongez la durée de vie opérationnelle des tableaux électriques avec un investissement et un temps d'arrêt minimaux.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • čeština

Modernisation de l’appareillage électrique

Améliorer la sécurité, les performances et la durée de vie de votre appareillage

 

ABB propose des services de mise à niveau pour faire évoluer ou mettre à niveau le système existant vers le matériel et le logiciel de la nouvelle génération. Nos solutions de mise à niveau améliorent la disponibilité, la fiabilité et la sécurité du système et prolongent la durée de vie opérationnelle de l’appareillage de connexion avec un minimum d’investissement et de temps d’arrêt. La majeure partie des éléments tels que le châssis de l’appareillage de l’électricité, les barres omnibus, la structure mécanique et le câble d’alimentation reste inchangée, tandis que le remplacement ou l’ajout est effectué pour les composants spécifiques de l’appareillage, ce qui prolonge la durée de vie opérationnelle de l’appareillage.

Notre expertise


life cycle managment

Mise à niveau des composants obsolètes avec les dernières technologies ABB.

ABB_picto_48x48_07_recycling_0280-Small1

Renouveler un système ou des composants en conservant la configuration existante de l’usine et de l’équipement.

ABB_picto_48x48_11_energy_efficiency_0759-Small

Des délais de mise en œuvre et de remplacement courts avec une garantie sur les travaux de mise à niveau.

ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779-Small

Mise à niveau de l’ancien système INSUM existant vers MNS Digital.


Révolution numérique

Les révolutions techniques ont doté les équipements d’une électronique de plus en plus avancée, de plateformes cloud pour la gestion des paramètres des installations et de l’énergie, ainsi que d’outils permettant d’effectuer une maintenance prédictive.

La maintenance conditionnelle sur site conserve les données analysées dans le système d’exploitation de l’usine. L’intégration d’un système de maintenance conditionnelle sur site ABB Ability Condition Monitoring pour les systèmes électriques fournit une valeur ajoutée en permettant des capacités de maintenance conditionnelle et prédictive afin d’augmenter le temps de fonctionnement et de réduire les coûts de maintenance.

Les solutions ABB pour la modernisation technologique des systèmes de distribution électrique sont faciles à appliquer, car elles permettent l’introduction de ABB Ability™ Energy and Asset Manager, le système de gestion de la consommation d’énergie est intégré aux installations existantes par l’intermédiaire de la plateforme ABB Cloud, ce qui permet de comprendre en temps réel votre consommation d’énergie et d’identifier les points à améliorer.


Principaux avantages:


ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-Small (1)

Prolonge les performances et la durée de vie de l’appareillage électronique.

ABB_picto_48x48_04_lower_maintenance_cost_0611-Small

Réduit les coûts et le temps liés à la mise à niveau de l’appareillage : seuls les composants spécifiques du système sont concernés..

ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779-Small

Modification minimale ou inexistante du système existant tout en l’adaptant aux normes les plus récentes.

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_0137-Small

Éviter les pannes non planifiées tout en optimisant les coûts d’exploitation.

ABB_picto_48x48_04_maintenance_forecast_0613-Small

Disponibilité assurée des services du cycle de vie grâce à l’utilisation active des produits.

ABB_picto_48x48_14_around_0511-Small

La possibilité de moderniser l'installation plutôt que de la remplacer contribue à l'économie circulaire et à la durabilité.


Caractéristiques principales:


ABB_picto_48x48_04_decentralised_0141-Small

Prise en charge d’une mise à niveau complète et d’une approche de mise à niveau progressive.

ABB_picto_48x48_14_operation_0522-Small

Possibilité de rendre l’appareillage électronique plus sûr et plus fiable grâce à l’ajout de matériel et de logiciels de pointe.

ABB_picto_48x48_06_pc_check_0229-Small

Consultation détaillée et soutien à l’intégration du système.

ABB_picto_48x48_06_pc_tool_0233-Small

La mise à niveau vers la dernière version du même produit facilite l'exploitation et la maintenance.

ABB_picto_48x48_05_security_0186-Small

Mise à niveau de la sécurité avec la possibilité d’ajouter une protection contre les arcs électriques, une surveillance de la température et de l’humidité et une surveillance des décharges partielles.

ABB_picto_48x48_06_cloud_connection_0201-Small

Mise à niveau numérique avec connectivité sur site ou dans le cloud offrant une visibilité sur le comportement des actifs et du système électrique.


Des services pour répondre à vos besoins


Mise à niveau numérique et des performances

isumi_1

 

INSUM 1 : mise à niveau

Les mises à niveau numériques des appareillages offrent des solutions pour améliorer la fiabilité et prolonger la durée de vie opérationnelle des appareillages avec un minimum d’investissement et de temps d’arrêt.

En savoir plus

109-017_abb_switchgear_landing_page_video_1183x353

 

MNS Digital : mise à niveau

ABB Low Voltage Switchgear Digital connecte des appareils intelligents et des capteurs avec une interface de données à la plateforme ABB Ability™ et rend les données disponibles sur site via ABB Ability™ CMES.

En savoir plus

v9iba246147_400x400

 

RMU Digital : mise à niveau

Les technologies d’ABB contribuent à transformer les réseaux électriques traditionnels en réseaux plus intelligents, capables de fournir de l’énergie renouvelable sur de longues distances, tout en maintenant la fiabilité et la disponibilité.

En savoir plus

9iba252876_400x400

 

Relais de protection : mise à niveau

ABB propose divers services de modification et de mise à niveau qui permettent de modifier le produit même des années après son achat.  

En savoir plus


Amélioration de la sécurité

podcaste35f9eeec1f463c09537ff0000433538

 

Surveillance d’arc

L'arc électrique est l'un des incidents les plus dangereux dans les installations électriques, pouvant causer de graves dommages aux personnes et aux équipements impliqués. ABB est un leader en matière de sécurité électrique avec le système TVOC-2 Arc Guard™ offrant un dispositif optique d’atténuation des arcs électriques inégalé avec le temps de réaction le plus rapide du marché..

En savoir plus

9iba171868_400x400

 

Solutions UFES

Le sectionneur de terre ultrarapide de type UFES est une combinaison de dispositifs comprenant une unité électronique et les éléments de commutation primaires correspondants qui déclenchent un court-circuit triphasé à la terre en cas de défaut.

En savoir plus

9paa00000003568_400x400 (1)

 

IS Limiteur : courant de défaut

Le limiteur Is d’ABB est une solution personnalisée de limitation du courant de défaut qui répond aux exigences les plus élevées pour les applications critiques et complexes, en résolvant tous les problèmes de court-circuit possibles.

En savoir plus

 

TRAFCOM

ABB Ability Asset Manager pour transformateurs (Kit Trafcom) est une solution de surveillance numérique pour transformateurs de puissance et de distribution. Il permet de connaitre l’état de santé des actifs en temps réel, d’optimiser votre plan de maintenance et d’éviter les pannes et les arrêts non programmés.

 

service_engineer3b675ce8c1f463c09537ff0000433538

 

Rackage à distance

Les disjoncteurs à vide d’ABB peuvent être fournis avec un système d'embrochage à distance entièrement intégré pour leur utilisation dans un nouvel appareillage de remplacement/disjoncteur retrofit ou dans le cadre des solutions de retrofilling hard-bus et cradle-in-cradle.

En savoir plus

9paa00000084514_1600x1072

 

ArcSwitch

ArcSwitch® permet d’opérer à une distance de sécurité entre le personnel et l’équipement pendant les opérations sur les tableaux et fournit le moyen le plus efficace d’éviter les blessures en gardant les personnes hors de danger.

En savoir plus

Electrification Service en action

>>>

rencontrez-les-heros

ABB Electrification Service
Nos héros du quotidien

Que signifie pour vous l'expression « héros du quotidien » ? Chez ABB Electrification Service, nous pensons que cela signifie quelqu'un qui travaille en permanence pour aider nos clients à optimiser leur efficacité énergétique. Cela signifie quelqu'un qui défend une énergie sûre et durable. Cela signifie quelqu'un qui est prêt, de jour comme de nuit, à contribuer à maintenir les lumières allumées.

dernieres-nouvelles

Electrification Service en action
les dernières nouvelles

Nous disposons d'une équipe mondiale de plus de 3800 experts. Electrification Service en action est notre archive d'actualités et de vidéos où vous pouvez voir ce que l'équipe offre dans le monde entier, y compris des histoires de réussite, des communiqués de presse, des webinaires et des vidéos de nos clients décrivant la puissance d'un partenariat avec ABB Electrification Service.

Ressources

Loading documents

Services connexes

Besoin d’aide?

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Parcourez notre bibliothèque pour accéder à des documents techniques, des outils de sélection ou contactez notre équipe d'assistance.
Obtenez directement les réponses dont vous avez besoin. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, notre équipe d'assistance est là pour vous aider.
Contactez nos experts pour améliorer la disponibilité, la fiabilité, la prédictivité et la durabilité de vos actifs.
Optimisez vos opérations grâce à notre gamme de services.
Select region / language