Tlačová správa 2024-06-17 ABB smeruje k prevádzke s nulovými emisiami v bulharskej továrni Rakovski Elektrifikačný závod ABB Rakovski v Bulharsku urobil významný krok smerom k prevádzke s nulovými emisiami znížením CO2 o 1 250 ton. To bolo do značnej miery spôsobené opatreniami na optimalizáciu energie, ako je 100% meraná a kontrolovaná energia, systém riadenia budovy, inštalácia tepelných čerpadiel, modernizácia LED osvetlenia a nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá (EV). Továreň znížila
Tlačová správa 2024-06-12 ABB uvádza nový koncept vysokonapäťového otáčkovo regulovaného motora na svete, významný krok smerom k produktivite v nízkouhlíkovom svete ABB MV Titanium concept je prvý priemyselný VN motor s reguláciou otáčok na svete v rozsahu od 1 do 5 megawattov (MW), ktorý prináša funkcie konektivity a ovládania v ľahko špecifikovateľnom a inštalovateľnom balíku. Koncept "všetko v jednom" prináša výhody energetickej účinnosti do procesov poháňaných vysokonapäťovým motorom, ktoré dnes konzumujú 10 % svetovej elektrickej energie. "Pojem
Tlačová správa 2024-06-05 Integrovaná technológia ABB stabilizuje elektrickú sieť pri prechode španielskych ostrovov na zelenú energiu Red Eléctrica, spoločnosť skupiny Redeia, zodpovedná za prenos a prevádzku španielskej elektrizačnej sústavy (PPS), zadala ABB štyri objednávky na synchrónne kondenzátory (známe tiež ako synchrónne kompenzátory alebo SC) na posilnenie elektrickej siete, zvýšenie kvality dodávok a podporu energetickej transformácie Kanárskych a Baleárskych ostrovov. Integrované riešenie, ktoré zahŕňa aj elektrické
Tlačová správa 2024-06-04 ABB uvádza na trh novú generáciu robotickej riadiacej platformy OmniCore ABB Robotics dnes predstavila OmniCore™, inteligentnú automatizačnú platformu, ktorá je rýchlejšia, presnejšia a udržateľnejšia, s cieľom posilniť, zlepšiť a zabezpečiť budúcnosť podnikov. Platforma OmniCore, ktorá je výsledkom investície vo výške viac ako 170 miliónov dolárov do robotiky novej generácie, predstavuje zásadnú zmenu na modulárnu a perspektívnu riadiacu architektúru. Umožní úplnú
Oznámenie 2024-05-30 ABB uvádza na trh energeticky úsporný balík motorov a meničov pre elektrické autobusy Spoločnosť ABB oznámila spustenie nového balíka, pozostávajúceho z AMXE250 motora a meniča HES580, prispôsobeného pre elektrické autobusy. Nový pohon bol navrhnutý tak, aby pracoval v harmónii pre efektívnejšie, spoľahlivejšie a ľahko dostupné riešenie pre priemysel. Táto kombinácia predstavuje významný skok vpred v čistejších a udržateľnejších možnostiach dopravy. HES580, prvý 3-úrovňový menič
Oznámenie 2024-05-24 Nová all-in-one nabíjačka ABB E-Mobility A400: od nabíjačiek k spravovaným aktívam A400: V dnešnom odvetví nabíjania elektromobilov sú nedostatočná spoľahlivosť, komplexné skúsenosti s nabíjaním pre vodičov a nedostatočná návratnosť investícií (ROI) tromi kľúčovými výzvami pre vlastníkov/prevádzkovateľov a vozové parky, ktoré bránia rozsiahlemu zavádzaniu nabíjacej infraštruktúry. Nová nabíjačka A400 All-in-One ponúka najvyššiu hustotu energie s najmenšími rozmermi a priamo
Oznámenie | Bratislava | 2024-05-17 ABB Robotics spúšťa globálnu startupovú výzvu na urýchlenie inovácií v robotike a umelej inteligencii • Startupy a scaleupy na predkladanie nápadov v oblasti programovania v prirodzenom jazyku, učenia sa zručností a autonómneho rozhodovania • Víťazi získajú prístup ku globálnej sieti ABB, špičkovým technológiám a dlhodobým partnerským príležitostiam • ABB Robotics podporuje inovácie a spoluprácu a stavia na úspechu predchádzajúcich startupových výziev ABB dnes oznámila spustenie svojej
Oznámenie 2024-05-14 ABB investuje do spoločnosti Ndustrial pre urýchlenie dekarbonizácie prostredníctvom AI-technológií energetického manažmentu ABB dnes oznámila menšinovú investíciu do Ndustrial, amerického startupu v oblasti čistých technológií, ktorý vyvinul špičkovú platformu pre správu energie poháňanú umelou inteligenciou. Táto inovatívna technológia umožňuje inteligentnejšie rozhodnutia o energii zohľadňujúce výrobu v reálnom čase, čo pomáha zákazníkom znižovať prevádzkové náklady, optimalizovať spotrebu energie a urýchľovať
Oznámenie 2024-05-07 ABB rozširuje portfólio modulárnych veľkých robotov Spoločnosť ABB Robotics pokračuje v rozširovaní svojho portfólia modulárnych veľkých robotov uvedením nových robotov IRB 7710 a IRB 7720. Nové roboty v kombinácii s nedávno uvedenými robotmi IRB 5710-IRB 5720 a IRB 6710-IRB 6740 ponúkajú spolu 46 rôznych variantov schopných manipulovať s užitočným zaťažením od 70 kg do 620 kg, aby zákazníkom poskytli novú úroveň flexibility, väčší výber a výkon v
Oznámenie 2024-05-06 ABB otvára v Belgicku novú energeticky efektívnu továreň za 20 miliónov eur Spoločnosť ABB otvorila v belgickom Evergeme neďaleko Gentu nový výrobný závod na vstrekovanie plastov v hodnote 20 miliónov EUR, aby uspokojila rastúci dopyt po bezpečných, inteligentných a udržateľných riešeniach elektrifikácie v Európe. Moderný závod bol vyvinutý tak, aby spĺňal najnovšie požiadavky na energetickú účinnosť prostredníctvom inštalácie nových vstrekovacích strojov, digitálnych