陸上風車 ~風車内機器~

9IBA067465_master

風力タービンは巨大なサイズですが、電気駆動系、ピッチ制御・ヨー制御、その他の補助回路の可用性を確保するためには、ABBの制御・保護製品のような小さなコンポーネントが必要となります。

電気駆動系の遮断器や電磁接触器から、タービン制御システム用の開閉器やサージ保護機器まで、ABBは信頼性の高い安全な運転を保証するための最大級のポートフォリオを持っています。
ABB製品は、設置が容易でトータルコストを削減することができます。
例えば、ABBのモータースタータは、従来のシステムと比較して最大45%の設置時間を節約することができます。また、ABBの制御・保護機器は世界中のアプリケーションに対応しているため、風力発電機やサブシステムのメーカーは設計を標準化することができ、結果的にコストを削減することができます。

製品ポートフォリオ

リングメインユニット

遮断器・負荷開閉器

電磁接触器(コンタクタ)

1sfc101096f0002_400x400
電磁接触器(コンタクタ)AFシリーズ

保護機器

測定・監視・シグナルリレー

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language