Promouvoir la Mobilité Électrique

Écrivons ensemble le futur d'une mobilité durable.

ABB ouvre la voie à un avenir de mobilité sans émissions. Chez ABB, notre mission et notre objectif sont de faire progresser l'e-mobilité.

Nous concevons les solutions d'électrification pour le transport de demain, aujourd'hui. Y compris des solutions de transport intelligentes, depuis les chargeurs de VE pour la maison jusqu'aux chargeurs de grande puissance pour les stations d'autoroute du futur, en passant par les dépôts de flotte électrifiés et la charge d'opportunité pour les bus et camions électriques.

Infographie_emission_CO2

Le transport est l'un des principaux responsables des émissions de CO2 dans le monde. Environ 24 % de toutes les émissions proviennent de ce secteur et plus de 75 % d'entre elles sont dues au transport routier avec les voitures, les camions et les motos. Les émissions de l'aviation, dont on parle beaucoup, ne représentent que 11 % des émissions du secteur des transports. Les voitures particulières représentent 60 % des émissions du transport routier dans le monde.
Les voitures particulières sont responsables de 60 % des émissions liées au transport routier dans l'UE.

La mobilité électrique associée à la production d'énergie renouvelable peut réduire considérablement les émissions de CO2 au niveau mondial. Cela nous permet non seulement d'atteindre nos objectifs en matière d'émissions de CO2, mais aussi d'avoir un effet positif sur notre santé et notre confort grâce à la réduction de la pollution et du bruit. 

Effets_positifs

Points forts

Segments


ABB Smart Society

Découvrez toutes nos solutions d'e-mobilité dans notre application interactive ABB Smart Society


DÉCOUVREZ
landscape-screen

Solutions ABB pour la mobilité électrique

ev-family

Chargeurs pour véhicules électriques

ABB propose un portefeuille complet de solutions pour le transport de demain : des chargeurs de véhicules électriques pour la maison aux chargeurs haute puissance pour les stations d'autoroute, en passant par les dépôts de flotte et la charge par opportunité pour les bus et camions électriques

🡢 En savoir plus

Solutions de distribution électrique

La distribution d'énergie aux stations de recharge des VE est essentielle pour une expérience de recharge sûre et fiable. En plus de 100 ans d'histoire, ABB est devenu l'expert de la distribution d'énergie de moyenne et basse tension.

🡢 En savoir plus

lvs_mns_01_l2_r01_720x540
new-one-(2)613667efc1f463c09537ff0000433538

Systèmes de stockage d'énergie par batterie

Les chargeurs de véhicules électriques à haute performance nécessitent une connexion puissante au réseau électrique. Lorsque les courants de charge de pointe risquent de dépasser les limites du réseau, un système de stockage sur batterie peut maintenir la performance de charge tout en évitant des coûts supplémentaires de la part du service public.

🡢 En savoir plus


Solutions préfabriquées

Le marché des véhicules électriques se développe rapidement, tout comme les besoins en nouveaux sites de recharge. Grâce aux solutions clés en main d'ABB pour la recharge des VE, qui comprennent tout, du réseau aux prises de recharge, un nouveau site de recharge peut être opérationnel en quelques jours seulement.

🡢 En savoir plus

1ecoflex_hpc_lv_gen2_1_posts_out_screens_on_off513767efc1f463c09537ff0000433538
ABB_Ability

Connectivité avec ABB Ability™

Les chargeurs de VE connectés ABB Ability™ permettent un service mondial rapide et une maintenance proactive. Nous avons des années d'expérience dans la création, l'installation et la maintenance d'infrastructures de recharge, y compris de grands réseaux nationaux.

🡢 En savoir plus

Liens et téléchargements

En savoir plus sur l'électrification

Select region / language