Rezidenční aplikace

Bezpečné a spolehlivé fotovoltaické systémy pro montáž na střechu

Residential photovoltaic system

Fotovoltaické systémy pro obytné budovy se obvykle instalují na střechy budov, standardní výkon je od 5 kW do 20 kW. V současnosti je možno v případě střešních fotovoltaických systémů připojených k síti prodávat vyrobenou elektřinu do sítě za vyšší cenu, než jaká je účtována spotřebitelům připojeným na síť, což majiteli budovy zajišťuje odpovídající návratnost vložených investic. Tento způsob financování růstu výroby fotovoltaické energie je široce využíván v mnoha zemích a v posledních 10 letech vedl k rychlému rozvoji fotovoltaického průmyslu po celém světě.

Hlavní problémy v oblasti rezidenčních aplikací jsou následující:

  • přesné měření toků energie mezi soukromým střešním fotovoltaickým systémem a sítí. Je potřeba jasně definovat náklady a výnosy podle použitého tarifu výkupních cen. ABB nabízí kompletní řadu modulárních elektroměrů, které jsou v souladu s evropskou směrnicí pro měřicí přístroje (MID) a jsou podle ní testovány. Takové elektroměry pak můžete použít pro odečet spotřeby elektrické energie a její fakturaci;
  • spolehlivá ochrana celého elektrického systému budovy před zásahem blesku, jehož pravděpodobnost výskytu je vyšší kvůli kovovým konstrukcím namontovaných na střeše. Použijte svodiče přepětí s typovým označením OVR PV, jsou speciálně navrženy pro fotovoltaické systémy;
  • monitorování toků energie mezi střešním fotovoltaickým systémem a veřejnou sítí. V případě nestability, poruchy nebo údržby probíhající ve veřejné síti je dobré mít možnost FV systém odpojit, abyste se vyhnuli ovlivnění domácích spotřebičů. Použijte multifunkční relé pro monitorování napájení sítě. Nabízí flexibilitu potřebnou pro integraci malých a středních sítí do hlavní distribuční sítě.

Hlavní produkty

Ochrana a bezpečnost

Ovládání a připojení

Měření, monitorování a signalizace

Select region / language