Résidentiel

Select Language
  • English
  • čeština
  • français
  • polski
  • svenska
  • Türkçe

Des systèmes photovoltaïques sûrs et fiables sur les toits

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Residential photovoltaic system
Un système photovoltaïque résidentiel est généralement monté sur le toit d'un bâtiment et a généralement une capacité de 5 à 20 kW. Actuellement, dans le cas d'un système photovoltaïque sur toiture raccordé au réseau, l'électricité produite peut être vendue au réseau à un prix supérieur à celui que le réseau facture à ses consommateurs, ce qui permet d'amortir correctement l'investissement réalisé par le propriétaire du bâtiment. Ce mode de financement de la croissance de la production d'énergie photovoltaïque est largement utilisé dans de nombreux pays et a conduit, au cours des dix dernières années, à une expansion rapide de l'industrie solaire photovoltaïque dans le monde entier. Les principaux problèmes liés aux applications résidentielles sont les suivants :
  • une mesure précise des flux d'énergie entre le système photovoltaïque privé sur le toit et le réseau afin de définir clairement les coûts et les revenus selon le système de tarif de rachat à appliquer. ABB propose une gamme complète de compteurs d'énergie modulaires (EQ meters) conformes et testés conformément à la directive européenne MID, qui permet d'utiliser des compteurs chaque fois qu'un relevé de la consommation d'énergie est demandé pour la facturation
  • une protection fiable de l'ensemble du système électrique du bâtiment contre la foudre, qui est plus susceptible de se produire en raison des structures métalliques montées sur le toit. ABB propose une large gamme de dispositifs de protection contre les surtensions (OVR PV) spécialement conçus pour les systèmes photovoltaïques 
  • surveiller les flux d'énergie entre le système photovoltaïque en toiture et le réseau public afin de déconnecter le premier en cas d'instabilité, de défauts ou d'entretien du réseau public susceptibles d'affecter les appareils domestiques. ABB propose une gamme de relais multifonctionnels de surveillance de l'alimentation du réseau qui offre la flexibilité nécessaire pour intégrer les réseaux de petite et moyenne taille dans le réseau principal.
 

Principaux produits

Prêt à l'emploi

Protection et sécurité

Contrôle et connexion

Mesure, surveillance et signalisation

Produits d'installation

Select region / language