«Critcal & Safe» è adatto ad applicazioni con elevate esigenze di sicurezza, resistenza e prestazioni.
Perfetto per l’uso con collegamenti e disconnessioni frequenti così come nei settori pubblici. La struttura esterna è in PBT o alluminio. Il PBT è una plastica resistente che può resistere alle condizioni operative estreme e alle influenze chimiche, che si trovano negli impianti industriali. L'alloggiamento in alluminio è realizzato in silumina, una miscela di alluminio e silicio che garantisce un'eccellente protezione dalla corrosione pur rimanendo robusta e resistente agli urti e alla luce del sole.
Caratteristiche
- IP67 impermeabile oppure IP44 antispruzzo
- 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
- IEC 60 309-1, -2 -4
- Tutte le viti esterne sono in acciaio inossidabile
Applicazioni
- Industria pesante / chimica
- Segherie