Spine e prese industriali

Tough & Safe

„Tough & Safe“è il tipo di applicazione per situazioni con elevate esigenze di funzionalità e sicurezza. L’esterno del dispositivo è realizzato in robusto PBT, una plastica molto resistente a tutte le condizioni atmosferiche. I prodotti della gamma "Tough & Safe" sono disponibili in versione impermeabile e antispruzzo. Per facilitare il collegamento di dispositivi ad alta corrente, i connettori sono dotati di scarico della trazione all'esterno e all'interno. Per un collegamento sicuro tra il cavo e l'apparecchio, i morsetti di collegamento sono dotati di due viti.

Caratteristiche

  • IP67 impermeabile oppure IP44 antispruzzo
  • 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
  • IEC 60 309-1, -2 
  • Tutte le viti esterne sono in acciaio inossidabile

Applicazioni
  • Industria / Workshop
  • Porti / Cantieri navali

Are you looking for support or purchase information?

Prodotti e download

e-Configure
Prodotti
Download
Loading documents
Select region / language